แท่ง แบบกลม เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน อาหาร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โพลิอะซีทัล (Polyacetal) โคพอลิเมอร์ (POM-C) เกรด มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ความ ความสามารถในการตัดเฉือน ดีและ ทนความร้อน และ คุณสมบัติทางกล ที่ สมดุล
·คุณสมบัติการเลื่อนที่โดดเด่นพร้อมแรงเสียดทานและความต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม
·ความต้านทานต่อ ตัวทำละลาย อินทรีย์ที่ดีความต้านทานต่อ ทนน้ำมัน และคุณสมบัติการต้านทาน จาระบี
รายละเอียดของแกนทรงกระบอกโพลีอะเซทัลเรซินที่ได้มาตรฐานอาหาร

ภาพก้านเหล็กทรงกระบอกโพลีอะเซทัลเรซินที่ได้มาตรฐาน
สเปค ของ 3-3078-01 / 3-3078-02 / 3-3078-03
- สี: โดยธรรมชาติ
- วัสดุ: POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น) -C
- อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: 100°C
สเปค ของ 3-3078-01
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×ความยาว: ø6× 1,000 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6 มม. × 1,000 มม.)
- ความเผื่อ มิติของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: +0.10 ถึง +0.60 มม
สเปค ของ 3-3078-02
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×ความยาว: ø8× 1,000 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 8 มม. × 1,000 มม.)
- ความเผื่อ มิติของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: +0.10 ถึง +0.70 มม
สเปค ของ 3-3078-03
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×ความยาว: ø10× 1,000 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 10 มม. × 1,000 มม.)
- ความเผื่อ มิติของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: +0.10 ถึง +0.70 มม
* อ้างถึงแคตตาล็อกสำหรับหมายเลข รุ่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้