ชนิดแยกผสม ตาข่าย PP

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและ ทน ทนความร้อน 9 ° C
    [คุณสมบัติ]
    ·การ การควบคุมคุณภาพ เข้มงวดกว่าผู้ผลิตรายอื่นมากและ งานละเอียด ของ ตาข่าย สูงกว่ามาก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สามารถใช้ในการกรองสารเคมี ฯลฯ โดยใช้คุณสมบัติที่ ทนสารเคมี

    รายละเอียดของ ตาข่าย PP (ชนิดจุดตัดผสม)

    PP ตาข่าย (ชนิดจุดตัดผสม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปภาพ PP ตาข่าย (ชนิดจุดตัดผสม)

    สเปค ทั่วไป

    • วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
    • ประเภทสี่แยกผสม

    สเปค ของ 2-9821-01

    • ขนาด: 1,000 × 1,000 มม
    • จำนวน ตาข่าย: 50
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: 136 μm
    • เปิด ตาข่าย: 370 μm
    • อัตราส่วนการเปิด: 53%

    สเปค ของ 2-9821-02

    • ขนาด: 1,000 × 1,000 มม
    • จำนวน ตาข่าย: 25
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: 276 ไมครอน
    • เปิด ตาข่าย: 670 ไมครอน
    • อัตราส่วนการเปิด: 50%

    สเปค ของ 2-9821-03

    • ขนาด: 1,200 × 1,000 มม
    • จำนวน ตาข่าย: 16
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: 395 ไมครอน
    • เปิด ตาข่าย: 1,192 μm
    • อัตราส่วนการเปิด: 56.4%

    ความลับการพัฒนา

     

    เราทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการร้องขอจากผู้ผลิตยาที่ต้องการ ตาข่าย ที่มี ทนสารเคมี และลดต้นทุน
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
    ชนิดแยกผสม ตาข่าย PP | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย