ตาข่ายสเตนเลส (SUS304, SUS316)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตาข่ายสเตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนและสนิม
    [คุณสมบัติ]
    · เนื่องจากความละเอียดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ ตาข่าย, การควบคุมคุณภาพจึงต้องเข้มงวดกว่าผู้ผลิตรายอื่น, ความละเอียดจึงสูงกว่ามาก
    · วัสดุ: SUS304
    ·การทอ : ลายขัดธรรมดา
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สามารถใช้งานได้มากมายตั้งแต่การกรองผงจนถึงการสร้างรั้ว ฯลฯ

    รายละเอียดของตาข่ายสเตนเลส

    ตะแกรงสเตนเลส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพตาข่ายสเตนเลส

    สเปคของ 2-9817-01/2-9817-02/2-9817-03

    • วัสดุ: SUS304
    • ขนาด:1,000 × 1,000 มม
    • การสาน : แบบธรรมดา

    สเปคของ 2-9817-01

    • หมายเลขตะแกรง: 10
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด:0.5 มม
    • เปิด ตาข่าย:2.04 มม
    • อัตราส่วนการเปิด: 64.5%

    สเปคของ 2-9817-02

    • หมายเลขตะแกรง: 14
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด:0.29 มม
    • เปิด ตาข่าย:1.524 มม
    • อัตราส่วนการเปิด: 70.5%

    สเปคของ 2-9817-03

    • หมายเลขตะแกรง: 20
    • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด:0.2 มม
    • เปิด ตาข่าย:1.07 มม
    • อัตราส่วนการเปิด: 71%

    ความลับของการวิจัยและพัฒนา

     

    ตาข่ายสเตนเลสนิยมใช้สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดที่ต้องใช้ตาข่าย ละเอียด แต่เราผลิตสินค้านี้ขึ้นหลังได้รับการร้องขอชุดกรองสำหรับงานหยาบ
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
    ตาข่ายสเตนเลส (SUS304, SUS316) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย