โอริง ยาง ฟลูออรีน ฟลูออโรพลัส

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ยาง ฟลูออรีน ชนิดพิเศษที่ทนต่อสารเคมีและความร้อนอยู่แล้วซึ่งยังมีคุณสมบัติในการเสียดสีและไม่ยึดเกาะที่ดีขึ้นอย่างมาก
    [คุณสมบัติ]
    ·อ้างอิง ทนความร้อน:2 องศาเซลเซียส
    · ความแข็ง มาตรฐาน (duro A):7
    · สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน อยู่ที่ประมาณ 1/2 ของ ยาง ฟลูออรีน มาตรฐาน
    ·การยึดติดกับโลหะประมาณ 1/5 ของ ยาง ฟลูออรีน มาตรฐาน
    ·เนื่องจากได้รับการปรับเปลี่ยนพื้นผิวแล้วชั้นผิวจะไม่หลุดลอก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับซีลในชิ้นส่วนที่เลื่อนอย่างต่อเนื่องหรือถูกเปิดและปิดซ้ำ ๆ (ซีล วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ทุกประเภท)
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีการยึดเกาะกับโลหะอย่างรุนแรงและมีการบำรุงรักษาที่ไม่ดี

    รายละเอียดของ ฟลูออรีน ยาง โอริง บวก

    ฟลูออรีน ยาง โอริง บวก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ฟลูออรีน ยาง โอริง บวกภาพ

    สเปค ของ 2-354-01 / 2-354-02 / 2-354-03

    • วัสดุ: ยาง ฟลูออรีน
    • คำแนะนำช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -15 ° C ถึง + 200 ° c
    • ความแข็ง มาตรฐาน (duro A): 70
    • การย้อมสี: สีดำ
    • ฟลูออโรพลัส
    • * กรุณาอย่าใช้สำหรับการ ซีล สุญญากาศ สูง

    สเปค ของ 2-354-01

    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: ø2.8 / 1.9 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2.8 / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด 1.9 มม.)

    สเปค ของ 2-354-02

    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: ø3.8 / 1.9 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 3.8 / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด 1.9 มม.)

    สเปค ของ 2-354-03

    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด: ø3.8 / 1.9 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 3.8 / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด 1.9 มม.)