ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเรซิ่น (PP)

ข้อควรระวัง
- รุ่น 2-9360-01 ถึง 2-9360-11 เป็นแบบ แบบตรง ส่วนรุ่น 2-9361-01 ถึง 2-9361-11 เป็นแบบ ข้อต่องอ
รายละเอียดสินค้า
ฟิตติ้งสำหรับท่อ โพลีโพรพีลีน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรา 370 ของ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
·มี ความทนทาน ดีเยี่ยมและ ทนสารเคมี ต่อกรดและด่างเป็นต้น
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น มากและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับน้ำดื่มสารเคมีเหลวและน้ำประปา / ท่อจ่ายน้ำร้อน ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อท่อเรซิน, ข้อต่อ (2-9360- □)

ท่อเรซิ่น ข้อต่อฟิตติ้ง คอนเนคเตอร์ ลักษณะภายนอก

ข้อต่อท่อเรซิ่น, โครงร่างมิติตัวเชื่อมต่อ
| รหัส | หมายเลข รุ่น | เกลียว (R) | สายยาง รองรับการใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | A | B | øQ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-9360-01 | GPS-0106 | 1/8 | 6 | 32.5 | 20.5 | 7.5 | 10 |
| 2-9360-02 | GPS-0108 | 8 | 38 | 23 | 10 | 14 | |
| 2-9360-03 | GPS-0206 | 1/4 | 6 | 37.5 | 20.5 | 7.5 | |
| 2-9360-04 | GPS-0208 | 8 | 41 | 23 | 10 | ||
| 2-9360-05 | GPS-0308 | 3/8 | 63.5 | 25.5 | 12 | 17 | |
| 2-9360-06 | GPS-0310 | 10 | 65.5 | 27.5 | 14 | ||
| 2-9360-07 | GPS-0412 | 1/2 | 12 | 54 | 28 | 22 | |
| 2-9360-08 | GPS-0414 | 14 | 56 | 31 | 16 | ||
| 2-9360-09 | GPS-0616 | 3/4 | 16 | 58 | 32 | 18 | 27 |
| 2-9360-10 | GPS-0619 | 19 | 21 | ||||
| 2-9360-11 | GPS-0825 | 1" | 25 | 69 | 40 | 27 | 32 |
- วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.6 ถึง 1.0 mpa (แรงดันใช้งานสูงสุด แตกต่างกันในแต่ละขนาด)
- คอนเนคเตอร์ สายยาง
- อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน: 0 ° C ถึง 50 ° C
- ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 0 ° C ถึง 50 ° C
- * ประสิทธิภาพและความต้านทานต่อสารเคมีจะแตกต่างกันไปตามชนิดของของเหลว / อุณหภูมิ
- * มันมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศ ต่ำซึ่งหมายความว่ามันสามารถเสื่อมสภาพได้ง่ายด้วยแสงและความร้อนดังนั้นหลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิร้อนเป็นเวลานาน
สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเรซิ่น , ข้อต่องอ (2-9361- □)

ท่อเรซิ่น ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ ลักษณะภายนอก

ข้อต่อท่อยางเรซิ่นรูปโค้งศอกมิติ
| รหัส | หมายเลข รุ่น | เกลียว (R) | สายยาง รองรับการใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | A | B | L | øQ | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-9361-01 | WPS-0106 | 1/8 | 6 | 28.5 | 20.5 | 21 | 7.5 | 10 |
| 2-9361-02 | WPS-0108 | 8 | 33 | 23 | 23.5 | 10 | 14 | |
| 2-9361-03 | WPS-0206 | 1/4 | 6 | 28.5 | 20.5 | 26 | 7.5 | |
| 2-9361-04 | WPS-0208 | 8 | 33 | 23 | 27.5 | 10 | ||
| 2-9361-05 | WPS-0308 | 3/8 | 36 | 31 | 17 | |||
| 2-9361-06 | WPS-0310 | 10 | 38 | 25.5 | 31 | 12 | ||
| 2-9361-07 | WPS-0412 | 1/2 | 12 | 40.5 | 28 | 36 | 14 | 22 |
| 2-9361-09 | WPS-0416 | 16 | 43 | 32 | 40 | 18 | ||
| 2-9361-10 | WPS-0619 | 3/4 | 19 | 45 | 42.8 | 21 | 27 | |
| 2-9361-11 | WPS-0825 | 1" | 25 | 60 | 40 | 49 | 27 | 32 |
- วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.6 ถึง 1.0 mpa (แรงดันใช้งานสูงสุด แตกต่างกันในแต่ละขนาด)
- ข้อต่องอ สายยาง
- อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน: 0 ° C ถึง 50 ° C
- ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 0 ° C ถึง 50 ° C
- * ประสิทธิภาพและความต้านทานต่อสารเคมีจะแตกต่างกันไปตามชนิดของของเหลว / อุณหภูมิ
- * มันมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศ ต่ำซึ่งหมายความว่ามันสามารถเสื่อมสภาพได้ง่ายด้วยแสงและความร้อนดังนั้นหลีกเลี่ยงการทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิร้อนเป็นเวลานาน