AS FLON อุปกรณ์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ที่สามารถปรับอัตราการไหลของแต่ละบุคคลโดยเชื่อมต่อ วาล์ว PTFE การสวมอัด
[คุณสมบัติ]
· สกรู PT ถูกตัดเข้าที่ด้านข้างของ ตัวเครื่อง เครื่องทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ ข้อต่อ ประเภทต่างๆได้
· วัสดุ:ฟลูออโรเรซิ่น (PFA)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกสายและ การ ปรับ อัตราการไหล
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง และท่อแก้ว ฯลฯ
สเปค อุปกรณ์ Azufuron ที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

อุปกรณ์ภายนอก Azufuron มีลักษณะภายนอก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
| รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (ø) | แยก | มม | B มม | มม | มม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-779-01 | 6 | แยก 3 ทาง | 122.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-779-02 | 8 | แยก 3 ทาง | 122.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-779-03 | 10 | แยก 3 ทาง | 122.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-779-04 | 12 | แยก 3 ทาง | 122.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-780-01 | 6 | แยก 4 ทาง | 162.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-780-02 | 8 | แยก 4 ทาง | 162.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-780-03 | 10 | แยก 4 ทาง | 162.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |
| 2-780-04 | 12 | แยก 4 ทาง | 162.0 | 125.0 | 45.0 | 35.0 |