Azufuron ตัวเมีย 2 ทาง วาล์ว การสวมอัด

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
PTFE วาล์ว แบบ 2 ทาง ตัวเมีย แบบ การสวมอัด
[คุณสมบัติ]
·เธรด การเชื่อมต่อสายไฟ ทางด้านซ้ายและขวาเป็น เกลียว ตัวเมีย ทั้ง คู่
·เชื่อมต่อกับข้อต่อเกลียวเครื่องมือหรือถัง ฯลฯ
· วาล์ว/ อุปกรณ์
สเปค ชนิด การสวมอัด วาล์ว แบบ Azufuron ตัวเมีย

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
- ด้วยการสลับขั้วต่อ เกลียวนอก จำหน่ายแยกต่างหาก (ส สเปค น็อต เกลียว เกลียวนอก + ฝาเกลียว ) สามารถทำการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ให้พอดีกับขนาด
- แบบกดพอดีดังนั้นตัวเครื่องหลักจึงติดตั้งได้ง่าย
- วัสดุ: PTFE (tetrafluoroethylene)
- หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 1: วาล์ว
- ประเภท รูปทรง: 2 ทาง
| รหัสรุ่น/ Part number | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (RC) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | มม | B มม | มม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-761-01 | RC1/4 | 4 | 28.0 | 25.0 | 50.0 |
| 2-761-02 | RC3/8 | 6 | 29.0 | 28.0 | 52.0 |
| 2-761-03 | RC1/2 | 9 | 30.0 | 30.0 | 52.0 |
| 2-761-04 | RC3/4 | 12 | 42.0 | 40.0 | 63.0 |