เครื่อง เครื่องซีล ตั้งโต๊ะขนาด ซีล กว้าง 10 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง เครื่องซีล ที่สามารถใช้ ซีล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ได้หลาย วัสดุ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ ซีล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายแม้กระทั่งถุงที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากด้าน กระดาษ ด้วย เครื่องทำความร้อน และ หม้อแปลง ประสิทธิภาพสูง
·มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 60 ซม. และมี ฮีตเตอร์ ให้เลือกมากมาย (2.5 มม., 5 มม., 10 มม.)
·ด้วยตัวจับเวลาความร้อนที่มองเห็นได้ชัดเจนและ บานพับ ดายแคส จึงเป็นเครื่อง เครื่องซีล ทนทานและใช้งานง่าย
· มือจับ มีคัตเตอร์สำหรับลอก ฟิล์ม ส่วนเกินออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการซีล ถุงฆ่าเชื้อจากด้าน กระดาษ
·ตัด ฟิล์ม ส่วนเกินออกเหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์
·เหมาะสำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
สเปค เครื่องซีล เดสก์ท็อป

ลักษณะภายนอก NL202JC-10 (W)
ซีล กว้าง×ยาว: 10 × 200 มม
ความสามารถในการ กระบวนการซีล: PE (โพลีเอทิลีน) / 0.6 มม. หรือน้อยกว่า, PP (โพลีโพรพีลีน) / 0.4 มม. หรือน้อยกว่า
ช่วงการตั้งค่าตัวจับเวลา: ประมาณ 0.4 ถึง 3 วินาที
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz
การใช้พลังงาน: 930 W
น้ำหนัก: ประมาณ 4.5 กิโลกรัม
ขนาด: 92 × 380 × 265 มม
อุปกรณ์เสริม: เครื่องทำความร้อน แทน× 2, เปลี่ยน แผ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ × 2, เปลี่ยน เทปกาว ฟลูออโรโพลิเมอร์ × 2, ใบมีดลบคม เปลี่ยน× 1
มุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ออกแบบเพื่อให้ถุงที่ผ่านการฆ่าเชื้อสามารถปิดผนึกได้จากด้าน กระดาษ
ซึ่งหมายความว่าสามารถทำการบรรจุภัณฑ์ที่ราบรื่นของอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วได้
นอกจากนี้เครื่อง เครื่องซีล อเนกประสงค์นี้สามารถ ซีล ฟองห่อผ้า ผ้านอนวูฟเวน และ วัสดุอื่น ๆ หลากหลาย