ปั๊มป้อนของเหลวแบบวัดแสง (ปั๊ม สายยาง ขนาดเล็ก)

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊ม โรเลอร์ ที่มี งานละเอียด การคายประจุ สูง
[คุณสมบัติ]
·การติดตั้งและถอด คลองเลื่อย โรเลอร์ เป็นชิ้นเดียวทำได้ง่าย
·เนื่องจากมี งานละเอียด การคายประจุ สูง และ อัตราการไหล สามารถทำซ้ำได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้อนของเหลวในปริมาณเล็กน้อย
·การใช้กล่องใส่ท่อ TCS-A และ MP-2000A ร่วมกันสามารถใช้กับ 2 หลอดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการให้อาหารที่หลากหลาย
สเปค ปั๊มวัดแสงของเหลว
1-2111-11
- อัตราการไหล: 10 ถึง 1,450 mL / h × 2 ชั้นวางของ
- งานละเอียด อัตราการไหล: ±2%
- ปั๊ม สายยาง ขนาดเล็ก
- ปล่อย ความดัน: 196 kPa (2 กก. / ซม. ²)
- วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน: Shore A, tygon, fluran, pharmed
- เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง รองรับการใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3 ถึง 6.1 มม
- วัสดุตัวเรือนหลอด: เรซิ่น PET
- มอเตอร์: อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว AC / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ เอาต์พุต 15 W
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz 0.4 A 40 VA
- ขนาด: 166 × 152 × 190 มม
- น้ำหนัก: ประมาณ 3 กิโลกรัม
- หมายเลข รุ่น: MP-2000
1-2111-12
- อัตราการไหล: 10 ถึง 180 mL / h × 1 ชั้นวาง
- งานละเอียด อัตราการไหล: ±2%
- ปั๊ม สายยาง ขนาดเล็ก
- ปล่อย ความดัน: 147 kPa (1.5 กก. / ซม. ²)
- วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน: Shore A, tygon, fluran, pharmed
- เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง รองรับการใช้งาน: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 1.15 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3.2 มม
- วัสดุตัวเรือนหลอด: พีวีซี เรซิ่น
- มอเตอร์: อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว AC / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ เอาต์พุต 15 W
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz 0.4 A 40 VA
- ขนาด: 137 × 152 × 191 มม
- น้ำหนัก: ประมาณ 3.2 กิโลกรัม
- หมายเลข รุ่น: MP-2000A
1-2111-13
- อัตราการไหล: 10 ถึง 1,450 mL / h × 4 ชั้นวางของ
- งานละเอียด อัตราการไหล: ±2%
- ปั๊ม สายยาง ขนาดเล็ก
- ปล่อย ความดัน: 196 kPa (2 กก. / ซม. ²)
- วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน: Shore A, tygon, fluran, pharmed
- เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง รองรับการใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3 ถึง 6.1 มม
- วัสดุตัวเรือนหลอด: เรซิ่น PET
- มอเตอร์: อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว AC / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ เอาต์พุต 15 W
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz 0.4 A 40 VA
- ขนาด: 166 × 152 × 190 มม
- น้ำหนัก: ประมาณ 3.3 กิโลกรัม
- หมายเลข รุ่น: MP-2100