ความเร็วในการหมุนของ เครื่องผสม/มิกเซอร์ Vortex (รอบต่อนาที) 1000/2000/3000

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องผสม/มิกเซอร์ สายยาง
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ ท่อ/ สายยาง ขนาด 0.2/0.5/1.5/2/15/50 มล. ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง/ถอด อุปกรณ์เสริม
- สามารถเลือกโหมดการทำงานต่างๆ ได้ที่ ตำแหน่ง สวิตช์ เช่น การเริ่มปิดและการทำงานแบบสัมผัสต่อเนื่อง
- สามารถถอด หัว ออกเพื่อทำความสะอาดได้
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ภาชนะ ที่เหมาะสม: ไมโคร แผ่นเพลท x 1, สายยาง 0.2 มล. (8 แถบ/12 แถบ) x 24, สายยาง 0.5 มล. x 16, สายยาง 1.5/2 มล. x 4, สายยาง 15 มล. x 2, สายยาง 50 มล. x 2
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
- ความยาว สายพาวเวอร์: ปลั๊กไฟ 3 ขาพิน ยาวประมาณ 1.5 ม.
- Material: ABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน เรซิ่น)
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงโคจร: ⌀4.2 mm
- ขนาด: 173 × 198 × 198 mm (มี หัว)
- น้ำหนัก: 3.8 กก