ขวดกวนร้อน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไม้คนขวดแบบร้อน
[คุณสมบัติ]
- อุปกรณ์นี้สามารถกวนตัวอย่างที่มีความจุขนาดเล็ก เช่น ขวดทดลองหรือ หลอดทดลอง ขณะ การทำความร้อน
- ช่วยให้การกวนมีเสถียรภาพด้วยแท่งกวนแบบกะทัดรัด ซึ่งเป็นเรื่องยากเมื่อใช้เครื่องกวนแม่เหล็กแบบเดิม
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 120°C
- การตั้งค่า: การตั้งค่าตัวตั้งเวลาอุณหภูมิ/ กุญแจ สัมผัส (จอแสดงผลแบบดิจิตอล), การตั้งค่าความเร็วในการหมุน/ระดับเสียง (ไม่แสดงผล)
- พาวเวอร์ซัพพลาย: ปลั๊กไฟ 3P 100 V AC 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: 350 W
- วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส (SUS304)-SPCC (แปรงทาสี ด้วย แผ่นเหล็กกล้า เรืองแสง)
- วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน: อะลูมิเนียม (ขนาด แผ่นเพลท ด้านบน: 220 x 100 มม.)
- ระบบ การทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน ขดลวด สแตนเลส
- มอเตอร์: แม่เหล็ก ซาแมเรียมโคบอลต์ (20 ชิ้น)
- ฟังก์ชั่น ด้านความปลอดภัย: ฟิวส์หลอดแก้ว ฟิวส์ เทอร์มอล
- ขนาด: 222 × 147 × 113 mm
- น้ำหนัก: 3 กก