เตา แบบใช้ไฟฟ้า สามโซน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    3 ZONE ELECTRIC FURNACE
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - วิธี อุปกรณ์ควบคุม: อุปกรณ์ควบคุม โปรแกรม PID (ไม่มีการปรับจูนอัตโนมัติ)
    - เทอร์โมคัปเปิล สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม (อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ x3, ป้องกันความร้อนสูงเกินไป x1)
    - อุณหภูมิสูงสุด: ใช้งานปกติ/1200°C, ตั้งค่า/1250°C
    - ฟังก์ชั่น: การตั้งค่าโปรแกรม (16 ขั้นตอน, 6 รูปแบบ), ตั้งเวลา
    - เครื่องทำความร้อน: 88 V 800W x 3 วงจร
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 200 V 50/60 Hz 7.2kW 36 A
    - ความยาว สายพาวเวอร์: ประมาณ 3 เมตร (มี เทอร์มินอล แบบกลม ปลาย)
    - ฟังก์ชั่น ด้านความปลอดภัย: ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไปแบบอิสระ (อินพุตดิจิตอลของอุณหภูมิ คลองเลื่อย) สวิตช์ ประตู เบรกเกอร์ กระแสเกิน ฟังก์ชั่น ตรวจสอบตัวเอง (รีเลย์ หลักจะปิดเมื่อวงจรเปิดหรือเกิดวงจรเปิด เครื่องทำความร้อน)
    - วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: เหล็กกล้า การเคลือบผิว ทนความร้อน
    - บอบบิ้น/หลอดด้าย วัสดุ เครื่องทำความร้อน: เซรามิก
    - วัสดุ ที่ใช้ มือจับ: ไม้
    - เส้นผ่านศูนย์กลางเตาเผา สายยาง: 50 mm