บล็อค (ห้องปฏิบัติการด้านหน้า)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
MINI COOL DRY BATH (FRONT LAB)
[คุณสมบัติ]
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงปฏิกิริยาต่างๆ เนื่องจากมีช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิที่กว้างตั้งแต่ต่ำถึงสูง
- เหมาะสำหรับการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนน้อยหรือการใช้งานส่วนตัวด้วย
- เวลาในการเพิ่ม/ลดอุณหภูมิสั้นลง และลดเวลาในการเตรียมการทดสอบได้
- หน้าจอ LCD ที่มองเห็นได้ง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดาย
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วิธี อุปกรณ์ควบคุม: วิธี อุปกรณ์ควบคุม แบบ PID
- ความแม่นยำ ในการกระจายอุณหภูมิ: ± 0.5°C
- พาวเวอร์ซัพพลาย: ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ (ใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ)
- อุณหภูมิ เวลาที่ใช้ใน การทำความร้อน: 20 นาที (25°C to 100°C)
- เวลาในการทำความเย็นอุณหภูมิ: 25 นาที (25°C to 0°C)
- ขนาด: 162 × 110 × 140 mm
- น้ำหนัก: 600 g