อ่างน้ำ ( ถังน้ำ น้ำแบบถอดได้)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
WATER BATH (อ่างน้ำแบบถอดได้)
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: อ่างควบคุมอุณหภูมิ
- ช่วงอุณหภูมิ (°C): 5-80
- ขนาดภายใน (มม.): ⌀180 x 180
- วัสดุ:
- วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: สแตนเลส (SUS430)
- วัสดุ ถังน้ำ น้ำ: สแตนเลส (SUS316)
- พิมพ์: อื่น ๆ
- ระดับเสียงภายใน (L): 4
- ขนาดภายนอก (มม.): 260 x 280 (*1) x 266 (*1 ขนาดรวมส่วนที่ยื่นออกมา)
- ความแม่นยำ ในการแสดงอุณหภูมิ (°C): ±2
- ตั้งเวลา (คลองเลื่อย ช่วง): 0-99 ชั่วโมง 59 นาที
- ขนาด (มม.): 260 × 266 × 266
- พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส 100 V
- น้ำหนัก (กรัม): 7000
- อุปกรณ์ความปลอดภัย: อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกิน/ ฟิวส์ ป้องกันกระแสไฟเกิน
- ความจุภายใน: 1 หน่วย