ภาชนะ (ประเภท โหลดไฟฟ้า มีหมายเลข)

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะ ประเภทกล่องซ้อน.
[คุณสมบัติ]
·สามารถวางซ้อนกันได้อย่างกะทัดรัด
·มี 3 ขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บ / ขนส่งขนมอบญี่ปุ่น / ตะวันตกขนมปังและอาหารแปรรูปโดยทั่วไป
สเปค ภาชนะ แบบเหลี่ยม T-20

รหัสรุ่น/ Part number: 2-073-01
- ความจุ: 11 L
- มิติภายนอก: 573 × 388 × 75 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 531 × 346 × 50 มม
- ประเภท โหลดไฟฟ้า หมายเลขแล้ว
- หมายเลข รุ่น: P-60

รหัสรุ่น/ Part number: 2-073-02
- ความจุ: 17 L
- มิติภายนอก: 573 × 388 × 105 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 531 × 346 × 80 มม
- ประเภท โหลดไฟฟ้า หมายเลขแล้ว
- หมายเลข รุ่น: P-90

รหัสรุ่น/ Part number: 2-073-03
- ความจุ: 22 L
- มิติภายนอก: 575 × 389 × 134 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 531 × 346 × 109 มม
- ประเภท โหลดไฟฟ้า หมายเลขแล้ว
- หมายเลข รุ่น: P-120

ตัวอย่างการใช้งาน
| รหัสรุ่น/ Part number | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | มิติภายนอก | มิติภายใน |
|---|---|---|---|---|
| 2-073-03 | ภาชนะ 22 ลิตร | P-120 | 535 × 389 × 134 มม | 531 × 346 × 109 มม |
| 2-073-01 | ภาชนะ 11 ลิตร | P-60 | 573 × 388 × 75 มม | 531 × 346 × 50 มม |
| 2-073-02 | ภาชนะ 17 ลิตร | P-90 | 573 × 388 × 105 มม | 531 × 346 × 80 มม |
สเปค ทั่วไป
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ภาชนะ
วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)