ความจุ ภาชนะ 36 L / 54 L / 72 L

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะ แบบ ภาชนะ ที่สามารถใช้ในสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่ อุตสาหกรรม ไปจนถึงอาหารและยา
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ อเนกประสงค์
·กะทัดรัดและวางซ้อนกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
·สำหรับการขนส่งอาหารและยา
สเปค ภาชนะ S-36-II

รหัสรุ่น/ Part number: 2-074-01
- ความจุ: 36 L
- มิติภายนอก: 486 × 336 × 273 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 439 × 289 × 258 มม
- หมายเลข รุ่น: S-36-II

รหัสรุ่น/ Part number: 2-074-02
- ความจุ: 54 L
- มิติภายนอก: 552 × 400 × 309 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 502 × 350 × 284 มม
- หมายเลข รุ่น: S-54-II

รหัสรุ่น/ Part number: 2-074-03
- ความจุ: 72 L
- มิติภายนอก: 611 × 421 × 348 มม
- มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 558 × 368 × 326 มม
- หมายเลข รุ่น: S-72

ตัวอย่างการใช้งาน (รหัสรุ่น/ Part number: 2-074-01 ใช้แล้ว)
| รหัสรุ่น/ Part number | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | มิติภายนอก | มิติภายใน |
|---|---|---|---|---|
| 2-074-01 | ภาชนะ S-36-II | S-36-II | 486 × 336 × 273 มม | 439 × 289 × 258 มม |
| 2-074-02 | ภาชนะ S-54-II | S-54-II | 552 × 400 × 309 มม | 502 × 350 × 284 มม |
| 2-074-03 | ภาชนะ S-72 | S-72 | 611 × 421 × 348 มม | 558 × 368 × 326 มม |
สเปค ทั่วไป
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ภาชนะวัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)