ภาชนะทรงเหลี่ยมความจุ 20 L / 28 L / 40 L

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาชนะ กล่องหลายประเภทที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่ อุตสาหกรรม จนถึงอาหาร
    [คุณสมบัติ]
    · ภาชนะ อเนกประสงค์
    ·กะทัดรัดและวางซ้อนกันได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สามารถใช้สำหรับการขนส่งอาหารใช้ใน อุตสาหกรรม ฯลฯ

    สเปค ภาชนะ แบบเหลี่ยม T-20

    ภาชนะ แบบเหลี่ยม ความจุ 20 ลิตร / 28 ลิตร / 40 ลิตร: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น/ Part number: 2-072-01

    • ความจุ: 20 L
    • มิติภายนอก: 480 × 380 × 153 มม
    • มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 414 × 314 × 138 มม
    • หมายเลข รุ่น: T-20
    ภาชนะ แบบเหลี่ยม ความจุ 20 ลิตร / 28 ลิตร / 40 ลิตร: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น/ Part number: 2-072-02

    • ความจุ: 28 L
    • มิติภายนอก: 480 × 380 × 203 มม
    • มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 414 × 314 × 187 มม
    • หมายเลข รุ่น: T-28
    ภาชนะ แบบเหลี่ยม ความจุ 20 ลิตร / 28 ลิตร / 40 ลิตร: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น/ Part number: 2-072-03

    • ความจุ: 40 L
    • มิติภายนอก: 480 × 368 × 305 มม
    • มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ: 412 × 312 × 290 มม
    • หมายเลข รุ่น: T-40
    ภาชนะ แบบเหลี่ยม ความจุ 20 ลิตร / 28 ลิตร / 40 ลิตร: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างการใช้งาน

    รหัสรุ่น/ Part numberชื่อ ผลิตภัณฑ์หมายเลข รุ่นมิติภายนอกมิติภายใน
    2-072-03ภาชนะ แบบเหลี่ยม T-40T-40480 × 368 × 305 มม412 × 312 × 290 มม
    2-072-01ภาชนะ แบบเหลี่ยม T-20T-20480 × 380 × 153 มม414 × 314 × 138 มม
    2-072-02ภาชนะ แบบเหลี่ยม T-28T-28480 × 380 × 203 มม414 × 314 × 187 มม

    สเปค ทั่วไป
    หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ภาชนะ
    วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
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
    ภาชนะทรงเหลี่ยมความจุ 20 L / 28 L / 40 L | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย