ASPURE ถุงมือ ไนไตรล์ II (แพ็คบริสุทธิ์)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือ สำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อที่มี ความทนทาน เป็นเยี่ยมและมีการแพร่ของไฟฟ้าสถิต
    [คุณสมบัติ]
    · ถุงมือ ที่ใช้ เรซิ่น สังเคราะห์ซึ่งมีการปนเปื้อนน้อยมาก
    ·ปราศจากแป้งและตีสองหน้า
    ·ใช้บรรจุภัณฑ์สองชั้นเพื่อใช้ในห้องปลอดเชื้อ
    ·ใช้ ยางไนไตรล์ เป็น วัสดุ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการทำงานในห้องปลอดเชื้อ

    ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack)

    รหัสรุ่น/ Part numberขนาดปริมาณหมายเหตุ/JAN Code
    1-4767-51L1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709245
    1-4767-52M1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709252
    1-4767-53S1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709269
    1-4767-54SS1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709276
    1-4773-51LL1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709368
    1-4773-52L1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709375
    1-4773-53M1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709382
    1-4773-54S1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709399
    1-4773-55SS1 กล่อง
    (100 ชิ้น / ถุง× 10 ถุง)
    4571110709405

     

     

    ASPURE คืออะไร?

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สินค้าเหล่านี้เป็นชื่อแบรนด์ของวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อซึ่งได้รับการเผยแพร่โดย AS ONE Corporation
    มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเคยใช้มาก่อนในราคาที่ถูกลงเพื่อลดต้นทุน

     

    โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบถุงมือ

    ไนไตรล์

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    น้ำยาง

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

     

    การประเมินแรงจับ

    ได้รับการประเมินโดยใช้ จิ๊ก วัดแรงจับที่มีความเอียง 30 °, 60 °, 75 °, 90 °และ 105 °

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ถุงมือ และจับ พื้นผิว ด้านข้างของ จิ๊ก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ในขณะที่ถือจิ๊กจะถูกยกขึ้นไปที่ส่วนบนของเสารองรับ

    ยิ่ง มุม เอียงที่ จิ๊ก วัดยกสูงเท่า ตัวจับชิ้นงาน แรง จับ ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

    • · ASPURE ถุงมือไนไตรชนิด Pro High Grip Type (3-1730) สามารถยกขึ้นได้ถึง 90 °
    • · ASPURE ถุงมือ ไนไตรล์ II High ตัวจับชิ้นงาน Type (1-4773 / 1-4769 / 1-2253) สามารถยกได้ถึง 90 °
    • · ASPURE Latex ถุงมือ II High ตัวจับชิ้นงาน Type (1-4776 / 1-3911 / 1-2255) สามารถยกขึ้นได้ถึง 30 °

    * แนะนำให้ใช้ High ตัวจับชิ้นงาน Type สำหรับผู้ที่มองหา ถุงมือ มีแรงยึดสูง

     

    เกี่ยวกับ วัสดุ ของ ถุงมือ

    · ถุงมือ ยาง

    ยางธรรมชาติ (NR) วัสดุ มี ความยืดหยุ่น และพอดีและค่อนข้างทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์

    · ถุงมือ ไนไตรล์

    ยางสังเคราะห์ (NBR: ไนไตรล์ Butadiene ยาง) วัสดุ แม้จะไม่ยืดหยุ่นเท่า ถุงมือ ลาเท็กซ์ แต่ก็ ทน น้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเนื่องจากมีฝุ่นน้อยมาก
    นอกจากนี้ยังมีโอกาสน้อยที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้เมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ

    · ถุงมือ (เชื่อม) ไร้รอยต่อ

    ถุงมือ ที่มี โพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วย โพลียูรีเทน ดูดซึมความชื้นได้และไม่มีตะเข็บเชื่อมกับฝ่ามือและพื้นผิวด้านหลัง พวกเขาใช้งานได้ดีเยี่ยมเพราะผู้ใช้จะไม่เหนื่อยง่ายและ ถุงมือ จะไม่อับแม้ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน

    ·เย็บ ถุงมือ

    เป็น ถุงมือ วัสดุ ถัก พวกเขามี ความยืดหยุ่น และการดูดซับเหงื่อที่ยอดเยี่ยมแห้งเร็วและใช้เป็นชั้นในของ ถุงมือ ยาง
    นอกจากนี้วัสดุที่เคลือบด้วย โพลียูรีเทน ยังมีแรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและใช้ในงานที่หลากหลายรวมถึงงานประกอบและงานโลจิสติกส์

     

    เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสะอาด

    ก่อนหน้านี้มาตรฐานห้องสะอาดถูกกำหนดขึ้นเป็นรายบุคคลในแต่ละประเทศ แต่ถึงอย่างนั้น U. S Federal มาตรฐาน Fed-Std - 209 [ชิ้น / 1 ฟุต 3 ] ที่สหรัฐอเมริกามักใช้
    ใน มาตรฐาน นี้ ระดับ ความสะอาดจะแสดงตามจำนวนอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 μmหรือมากกว่าที่มีอยู่ในอากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
    ในประเทศญี่ปุ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B9920 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 และมีการกำหนดดัชนีเลขชี้กำลังที่แสดงจำนวนอนุภาคขนาดเล็กที่มีอยู่ในอากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตรที่มีกำลัง 10 เป็นมาตรฐาน
    ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าของการกำหนดมาตรฐานสากล ISO 14644-1 ได้รับการยอมรับให้เป็น มาตรฐานระดับสากล ในปี 2542 และแม้แต่ในญี่ปุ่น JIS B9920 ก็ได้รับการแก้ไขบางส่วนในปี 2545
    ชั้นเรียนความสะอาดที่จัดตั้งขึ้นใน JIS B 9920 กระแสไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้

    ■ความเข้มข้นสูงสุดของชั้นเรียนความสะอาด JIS B9920 ของญี่ปุ่น (ชิ้น / ม. 3 )

    เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค (µm)
    1
    Class ความสะอาด
    Class 1Class 2Class 3Class 4Class 5Class 6Class 7Class 8
    U.S. มาตรฐาน ของรัฐบาลกลาง
    สอดคล้องกับ 209
    -1101001,00010,000100,000
    0.1101102103104105106107108
    0.22242362,36023,600-
    0.31101011,01010,100101,0001,010,00010,100,000
    0.5(0.35)(3.5)353503,50035,000350,0003,500,000
    5.0-292902,90029,000
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค0.1 ถึง 0.30.1 ถึง 0.50.1 ถึง 5.00.3 ถึง 0.5

     

    ประเภทของผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับห้องคลีนรูม

     ที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์
    (Ultra-Fine Fiber Wiper)
    ผ้าโพลีเอสเตอร์เส้นใยยาวผ้าเช็ดทำความสะอาดชนิดผ้านอนวูฟเวน
    แนวทางการ Class1001001,000 ถึง 10,000

    มีคุณสมบัติในการเช็ดทำความสะอาดที่เยี่ยมยอดเพราะมีเส้นใยแบบกระจายออกที่ช่วยดูดจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวที่เช็ดทำความสะอาด

    ที่ปัดน้ำฝนที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกระหว่างที่ปัดน้ำฝนนอนวูฟเวนและที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์นั้นประหยัดและยังสามารถใช้ในห้อง Class 100 ได้อีกด้วย

    การปัดฝุ่นไม่ดีเมื่อเทียบกับที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์และ โพลีเอสเตอร์ แต่ราคาไม่แพงและสามารถใช้งานได้ในระดับสากลในการใช้งานที่หลากหลาย

    การใช้งาน

    สำหรับเช็ดหน้าจอลิขวิดคริสตัล พื้นผิวแก้วสำหรับลิขวิดคริสตัล ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ รวมถึงใช้เช็ดเรซิ่นและโลหะก่อนการเคลือบผิว ฯลฯ

    นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรในห้องคลีนรูมได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกเหนือจากการผ้าไมโครไฟเบอร์

    ไม่ จำกัด เฉพาะภายในห้องปลอดเชื้อและยังสามารถใช้กับห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมธรรมดาสำหรับทำความสะอาดโรงงานและสำหรับเช็ดอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า และ ส่วนประกอบ เป็นต้นรวมถึงการใช้งานอื่น ๆ

     

    เปรียบเทียบวิธีการทำให้ปลอดเชื้อ

     การทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสี γการทำให้ปลอดเชื้อด้วยลำแสงอิเล็กตรอนการทำให้ปลอดเชื้อด้วยก๊าซเอทธิลีนอ็อกไซด์ (EOG)
    หลักการ
    • ·γ-ray การฉายรังสีทำลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต (DNA, เซลล์ ฯลฯ )
    • ·การฉายรังสีอิเล็กตรอนทำลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต (DNA เซลล์ ฯลฯ )
    • · EOG (ก๊าซ เอทิลีน ออกไซด์) อัลคิเลตกรดนิวคลีอิกและโปรตีนในสิ่งมีชีวิต
    ข้อดี
    • ·ไม่ใช้ก๊าซสารเคมี ฯลฯ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง
    • ·ไม่ใช้ก๊าซสารเคมี ฯลฯ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง
    • ·สิ่งอำนวยความสะดวกจะถูกเก็บไว้น้อยกว่าการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ รังสี (บริษัท สามารถมีสถานที่ฉายรังสีเป็นของตนเองได้)
    • ·สามารถนำไปใช้ในงานที่ วัสดุ อ่อนแอต่ออุณหภูมิสูงและความชื้นสูงเนื่องจากการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ทำได้ที่อุณหภูมิต่ำ
    ข้อเสีย
    • ·สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่จำเป็นสำหรับการป้องกันรังสี (ประมาณ 10 แห่งในญี่ปุ่น)
    • ·การเสื่อมสภาพการเปลี่ยนสีและ / หรือกลิ่นเหม็นเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการฉายรังสีและวัตถุเป้าหมาย
    • ·ปริมาณที่สามารถฉายรังสีได้ในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นต่ำกว่ารังสี. ด้วยซ้ำ
    • ·การเสื่อมสภาพการเปลี่ยนสีและ / หรือกลิ่นเหม็นเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการฉายรังสีและวัตถุเป้าหมาย
    • ·ถ้าพิษรุนแรงและมีก๊าซตกค้างจะมีผลเสียต่อ ตัวเครื่อง มนุษย์
    • ·มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับวัตถุเป้าหมายและสร้างสารประกอบทุติยภูมิ

     

    เกี่ยวกับ กลไก ของไฟฟ้าสถิต

    ไฟฟ้าสถิตถูกสร้างขึ้นในสถานการณ์ประจำวัน แต่แรงดันไฟฟ้าอ่อนที่ 1 kV หรือน้อยกว่านั้นแทบไม่มีใครสังเกตเห็น
    อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่ผลิตไม่ใช่เรื่องยากที่ไฟฟ้าสถิตที่คนงานไม่สามารถ เฟลท์ ได้เลยอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาในการทำงานได้
    ไฟฟ้าสถิตความเสียหายต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์การพิมพ์หรือการ การเคลือบผิว ด้อยคุณภาพความผิดปกติของอุปกรณ์ตรวจวัดการยึดติดของสิ่งแปลกปลอม: และปัญหาอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

    ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์ความแรงของ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
    1.0 กิโลโวลต์ไม่ เฟลท์ เลย
    2.0 กิโลโวลต์เฟลท์ ที่ด้านนอกของนิ้ว แต่ไม่เจ็บ
    5.0 กิโลโวลต์ปวดเช่นถ้าถูก pricked เฟลท์
    8.0 กิโลโวลต์เฟลท์
    10.0 กิโลโวลต์รู้สึกถึงความเจ็บปวดและความรู้สึกของกระแสไฟฟ้าที่มือทั้งสองข้าง
    12.0 กิโลโวลต์เฟลท์

     

    ปราศจากข้อ จำกัด ในสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยสาย รัด ไร้ สายรัด

    1. สาย สายรัดข้อมือ ไร้ สาย

    เอฟเฟกต์การกำจัดไฟฟ้าสถิตจาก ความนำไฟฟ้า ของความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ตามหลักการของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเอฟเฟกต์การปล่อย & ldquo; โคโรนาและ & ldquo; ปลาย" (ไม่เหมาะสำหรับการทำลายล้างชั่วขณะ)

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    2. สายรัด เท้า

    • · สายรัด เท้าช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยการต่อสายดินจากการ หน้าสัมผัส ผิว โดยตรง
    • ·ไม่ จำกัด ช่วงการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับสายรัดข้อมือแบบมีสายเนื่องจากสายรัดเท้าที่ติดกับเท้ามีการต่อสายดินในกรณีที่พื้นมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

    นอกเหนือจากการใช้สาย สายรัดข้อมือ แบบไร้ สาย ของตัวเองแล้วยังสามารถใช้เอฟเฟกต์การกำจัดไฟฟ้าสถิตเพิ่มเติมได้โดยใช้ สายรัด เท้า

     

    เกี่ยวกับการทำงานของ Destaticization

    จะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและนำ พื้นที่ปฏิบัติงาน ผลิตที่มั่นคงกลับคืนมา
    เมื่อเกิดการขัดถูหรือการหลุดลอกทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตวัตถุมักจะเอนไปทางขั้วบวกหรือขั้วลบทาง ขั้วกระแสไฟฟ้า นี่คือ สถานะ เรียกเก็บเงิน

    หากประจุที่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า ตรงข้ามถูกจ่ายให้กับวัตถุที่ไม่สมดุลทางไฟฟ้าโดยใช้ "ไอออนของอากาศ" ก็สามารถทำให้เป็นกลางทางไฟฟ้าได้

    ■ Destaticizers มีสองวิธีในการเปลี่ยนโมเลกุลของอากาศให้เป็นไอออนของอากาศ

    วิธีการฉายแสงนี่เป็นวิธีการที่ใช้รังสีเอกซ์ที่อ่อนกว่ารังสีเอกซ์ซึ่งเรียกว่ารังสีเอกซ์อ่อน มีช่วงกว้างและยังช่วยให้สามารถทำลายล้างได้แม้ใน สถานะ ไม่มีลม แต่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดการและการรายงานทางกฎหมายจำเป็นต้องใช้รังสีเอกซ์
    วิธีโคโรนานี่เป็นวิธีการที่ใช้การปลดปล่อยโคโรนา วิธีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงกับวัตถุที่มีลักษณะคล้าย เข็ม ปลาย เรียกว่าวิธีการแสดงแรงดันไฟฟ้าและวิธีการที่ใช้ไฟฟ้าสถิตของวัตถุที่ต้องการทำลายล้างเรียกว่าวิธีการคายประจุอัตโนมัติเป็นวิธีการทำให้เกิดการคายประจุโคโรนา . การฉายรังสีไม่สามารถทำได้เหมือนการเอกซเรย์อ่อน แต่มักใช้ในสถานที่ผลิตเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรายงาน

     

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ถุงมือ Quaratec

    เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง มาตรฐาน พวกเขาใช้งานได้ดีเยี่ยมเพราะปราศจากผงแป้ง

    เฟด Std 209D: Class 100
    JIS ISO: Class 2

    ราคา: 2,140 เยนขึ้นไป

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ถุงมือ Quaratec / ขึ้นรูปนูน เต็มที่

    ประเภทนี้เป็นประเภทที่ ขึ้นรูปนูน บน พื้นผิว ทั้งหมดของนิ้วมือและฝ่ามือเพื่อป้องกันการลื่นไถล สำหรับการทำงานที่ ละเอียด และการทำงานเป็นเวลานาน

    เฟด Std 209D: Class 100
    JIS ISO: Class 2

    ราคา: 2,070 เยน

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Top Fit ถุงมือ

    พวกเขาไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือ ความดัน เฉพาะกับเตียงนิ้ว สามารถใช้ซ้ำได้โดยการล้าง

    เฟด Std 209D: Class 10,000
    JIS ISO: Class 4

    ราคา: JPY1,800

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวจับชิ้นงาน ใช้แล้วทิ้ง ไนไตรล์

    เป็น ถุงมือ ไนไตรล์ ผ่านกรรมวิธีการ ตัวจับชิ้นงาน แบบพิเศษที่ใช้งานได้สะดวก

    เฟด Std 209D: Class 100
    JIS ISO: Class 2

    ราคา: 2,120 เยน

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ไมโครแฮนด์ CR

    เป็น ถุงมือ ยางคุณภาพสูงที่มีการชะล้างโลหะหนักต่ำ

    เฟด Std 209D: Class 100
    JIS ISO: Class 2

    ราคา: 5,370 เยน

    กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลักของ ASPURE ไนไตรล์ ถุงมือ II (Pure Pack): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    น้ำยางทิ้ง / NEO

    การขัดเงา สิ่งนี้มี สเปค คลีนแพ็ค

    เฟด Std 209D: Class 1,000
    JIS ISO: Class 3

    ราคา: JPY1,270