สีอเนกประสงค์สูตรน้ำมันสำหรับชิ้นส่วนเหล็กและอาคาร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แปรงทาสี น้ำมัน แห้งเร็วเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนเหล็กและงานก่อสร้าง
[คุณสมบัติ]
·แข็งแกร่งต่อฝนกรดไอเสียและความเสียหายจากเกลือคงไว้ซึ่งการ การเคลือบผิว แข็งแรงเป็นเวลานาน
·ชนิดแห้งเร็วพิเศษที่ช่วยให้ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ได้แม้ในอุณหภูมิต่ำแห้งจนสัมผัสได้หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมงแม้ในพื้นที่เย็นที่อุณหภูมิ 5 ° C
·เข้าถึง สอดคล้องตามมาตรฐาน
·การตกแต่งที่สวยงามด้วยแอปพลิเคชั่นเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ การเคลือบผิว ไม้ เหล็กและ อะลูมิเนียม ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก (ไม่รวมอ อะลูมิเนียม ชุบสี)
น้ำมัน- แปรงทาสี อเนกประสงค์, น้ำมัน พิเศษ - เบส, สำหรับชิ้นส่วนเหล็กและ สเปค อาคาร

น้ำมัน- แปรงทาสี อเนกประสงค์, น้ำมัน ซุปเปอร์ - สำหรับชิ้นส่วนเหล็กและอาคาร ลักษณะภายนอก
- สี: งาช้าง, แดง, เหลือง, เทา, ดำ, ขาว
- ความจุ: 0.7, 1.6 L
- ประเภท แปรงทาสี: แปรง แปรงทาสี น้ำมัน
- ส่วนประกอบ: เม็ดสีสีเม็ดสีส่วนขยายเรซินสังเคราะห์พิเศษสารเติมแต่งตัวทำละลาย
- ความคุ้มครอง ( การใช้งาน 1 รายการสำหรับการอ้างอิง): ประมาณ 0.7 L / 6.5 ตารางเมตร 1.6 L / 15 m
- เวลาอบแห้ง (สำหรับการอ้างอิง): แห้งให้สัมผัสใน 15 นาที (20 ° C)
- การประยุกต์ใช้งาน: ชิ้นส่วนเหล็ก การเคลือบผิว และ ไม้
ลักษณะ / ข้อควรระวัง
พระราชบัญญัติการดับเพลิงของญี่ปุ่น: วัสดุ ที่ไม่เป็นอันตราย (สินค้าไวไฟที่กำหนด)
ภาพสี

งาช้าง

สีแดง

สีเหลือง

สีเทา

สีดำ

ขาว
มุมมองของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมสีและพ่นสีเพื่อตอบสนองความต้องการของไซต์งานทุกชนิด
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยของเรายังได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดแม้ในแง่ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานที่มีปัญหา