เครื่องดูดอากาศ, เครื่องกำจัดกลิ่นแบบตั้งโต๊ะ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์กำจัดกลิ่น โต๊ะช่าง หรือแบบร่างที่ช่วยให้สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างตรงจุด
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุ:ตัวเครื่องหลัก / เรซิน ABS, ท่ออ่อน, ฝากระโปรงทรงกลม / PVC (เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์)
    ·ปล่อย อัตราการไหล อากาศ:ประมาณ 1 ลบ.ม. / นาที (ปล่อยลมความเร็ว:ประมาณ 0.5 m / s)
    · ชุดกรอง:ตัวกรองล่วงหน้าผ้าไม่ทอตัวกรองถ่านกัมมันต์ไฟเบอร์
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์, 36/38 W, ความยาวสายไฟ / 1.8 ม.
    ·น้ำหนัก:5 กก.
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สามารถดับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งกำเนิดด้วยท่ออ่อน
    สามารถใช้บน โต๊ะช่าง นั่งหรือแขวนบนผนังได้

    อุปกรณ์กำจัดกลิ่น โต๊ะช่าง มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นที่มาของกลิ่น

    โต๊ะช่าง อุปกรณ์กำจัดกลิ่น ลักษณะภายนอก

    สามารถใช้บน โต๊ะช่าง หรือขณะแขวนบนผนัง
    สามารถกำจัดแหล่งกำเนิดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยท่ออ่อน

    เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาด (มม.)น้ำหนัก (กิโลกรัม)
    2-725-01TD-01260 × 260 × 2205
    3-2021-11เปิดใช้งาน ชุดกรอง คาร์บอน ไฟเบอร์เพื่อทดแทน--

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลง เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงหรือถอดประกอบ
    • อย่าปล่อยให้ก๊าซดูดติดไฟหรือระเบิดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
    • ห้ามใช้สวิตช์หรือถอดหรือเสียบปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก มีความเสี่ยงจาก แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
    • อย่า ขั้น หรือทำให้ สายพาวเวอร์ หรือปลั๊กเสียหาย อย่าวางวัตถุใด ๆ ไว้บน สายพาวเวอร์ มีความเสี่ยงจาก แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจากการลัดวงจร
    • อย่าใช้ปลั๊กไฟที่มีที่จับที่หลวมบนปลั๊กไฟที่เสียบอยู่เท่านั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากการ หน้าสัมผัส ไม่ดี
    • เสียบปลั๊กไฟแน่นจนแน่น หากไม่ได้เสียบปลั๊กอย่างสมบูรณ์แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ปลั๊กจะ การทำความร้อน และทำให้เกิดไฟไหม้
    • ห้ามเคลื่อนย้ายขณะใช้งาน
    • หากมีเสียงผิดปกติให้ความร้อนขึ้นหรือเริ่มสูบบุหรี่ให้ถอด พาวเวอร์ซัพพลาย แล้วหยุดใช้ทันที
    • ส่วนใหญ่ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก เรซิ่น หากใช้งาน ผลิตภัณฑ์ คร่าวๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายและอาจได้รับบาดเจ็บดังนั้นให้ มือจับ ระมัดระวัง
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
    เครื่องดูดอากาศ, เครื่องกำจัดกลิ่นแบบตั้งโต๊ะ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย