เครื่อง เครื่องวัด pH แบบพกพากัน กันน้ำ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องวัด pH แบบพกพากัน กันน้ำ ขนาดกะทัดรัดและ งานละเอียด
    [คุณสมบัติ]
    ·หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายสว่างขึ้นด้วยแสงไฟสีฟ้า
    · อิเล็กโทรด ให้มาช่วยให้สามารถวัดค่า pH และอุณหภูมิได้
    ·มี ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (10 นาที / 20 นาที) และ ฟังก์ชั่น การตั้งค่าเวลาแสดงผลแบ็คไลท์ (1 นาที / 3 นาที / 6 นาที)
    ·ด้วยการเปลี่ยน อิเล็กโทรด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ORP สามารถวัดได้
    ·เคส

    เครื่องวัดพีเอชแบบพกพาขนาดกะทัดรัดและมีความแม่นยำสูงกันน้ำ

    มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายซึ่งสว่างขึ้นด้วยแสงไฟสีฟ้าและสามารถวัดค่า pH และอุณหภูมิด้วย อิเล็กโทรด มา
    มี ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ (10 นาที / 20 นาที) และ ฟังก์ชั่น ตั้งเวลาแสดงแสงไฟ (1 นาที / 3 นาที / 6 นาที)
    ด้วยการสลับ อิเล็กโทรด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ทำให้สามารถวัด ORP ได้ เคส

    เครื่อง เครื่องวัด pH แบบพกพากัน กันน้ำ ลักษณะภายนอก

    ช่วงการวัด: pH / -2.00 ถึง 19.99 pH อุณหภูมิ / 0 ถึง 100 ° c
    งานละเอียด: ± 0.01 pH ± 1 หลัก
    พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AA (1.5 V) × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ)
    ขนาด: ตัวเครื่อง หลัก / 65 × 120 × 31 มม.
    น้ำหนัก: 180 กรัม
    ป้องกันการรั่วซึม: IP57.
    อุปกรณ์เสริม: เฉพาะด้าน pH อิเล็กโทรด 201T-S × 1 ชิ้น, สารละลาย pH มาตรฐาน (NIST มาตรฐาน pH 4.01, 6.86 ค่า pH ค่า pH 9.18 × 1 ชิ้นแต่ละคน)

    เกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นวัด
    1-2815-01AS700pH, อุณหภูมิ, ORP
    1-2815-11201T-Sอิเล็กโทรด
    1-2815-12301PT-1อิเล็กโทรด ORP