ASPURE แผ่น กาว อ่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (การยึดเกาะต่ำ)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พรมกันไฟฟ้าสถิต ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    [คุณสมบัติ]
    ·ประเภทที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต
    ·ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อลอก ฟิล์ม กาว ออก
    ·ประเภทที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการยึด ฟิล์ม หลังจากลอก ฟิล์ม กลับ
    ·ประเภทการนับถอยหลังซึ่งการลอก ฟิล์ม ออกจะลดจำนวนที่แสดงบนแท็ก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้ กาว ละลายน้ำได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีการนำตัวทำละลาย ฯลฯ เข้ามาและพื้นที่ที่มีมาตรการตอบโต้แบบคงที่

    สเปค ของแผ่น กาว ชนิดนับถอยหลังที่นับถอยหลังเมื่อ ฟิล์ม ถูกฉีกขาด

    ลักษณะภายนอก ของ ASPURE แผ่น กาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต

    วัสดุ: MDPE ( โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นปานกลาง)
    สารทำปฏิกริยา ป้องกันไฟฟ้าสถิต - กาว ใช้น้ำ
    ความหนา: 35 µm / เลเยอร์ (ฟิล์ม)
    ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว ( พื้นผิว กาว ): 109 ถึง 11 Ω / □
    ด้วยหมายเลขซีเรียล (นับถอยหลัง)

    รูปภาพการใช้งาน

    รูปภาพการใช้งาน

    รหัสรุ่น/ Part numberสีขนาด (มม.)ปริมาณ
    1-4823-51สีน้ำเงิน450 × 9001 กล่อง
    (60 ชั้น / แผ่น × 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
    1-4823-52สีน้ำเงิน600 × 9001 กล่อง
    (60 ชั้น / แผ่น × 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
    1-4823-53สีน้ำเงิน600 × 1,2001 กล่อง
    (60 ชั้น / แผ่น × 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

    กลไก ของไฟฟ้าสถิต

    ไฟฟ้าสถิตย์สร้างขึ้นในสถานการณ์ประจำวัน แต่แรงดันไฟฟ้าต่ำที่ 1 kV หรือน้อยกว่านั้นแทบจะไม่มีใครสังเกต อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่ผลิตมันก็ไม่ยากที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่ไม่สามารถ เฟลท์ ได้โดยคนงานอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาการทำงาน ความเสียหายทางไฟฟ้าสถิตย์กับ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์การพิมพ์หรือการ การเคลือบผิว ต่ำกว่าความผิดปกติของอุปกรณ์ตรวจวัดการยึดเกาะของสิ่งแปลกปลอมและปัญหาอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดบ่อยครั้ง

    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 1.0 kV: (ความแข็งแรงของ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต) ไม่ เฟลท์ เลย
    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 2.0 kV: (ความแรงของ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต) เฟลท์ ที่นิ้วมือด้านนอก แต่ไม่เจ็บ
    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 5.0 kV: (แบบใช้ไฟฟ้า) อาการปวดเช่นถ้าถูก pricked เฟลท์
    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 8.0 kV: (แบบใช้ไฟฟ้า) เฟลท์
    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 10.0 kV: (ความแข็งแรงของไฟฟ้าช็อต) ความเจ็บปวดและความรู้สึกของการไหลของกระแสจะรู้สึกได้ทั้งมือ
    (ศักยภาพในการชาร์จของ ตัวเครื่อง มนุษย์) 12.0 kV: (ความแรงของ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต) ความรู้สึกที่แข็งแกร่งจากการถูกโจมตีด้วยแรงกระแทกอย่างแรง เฟลท์ ทั้งมือ

    เกี่ยวกับการทำงานของการทำลายล้าง

    พื้นที่ปฏิบัติงาน? เมื่อเกิดการเสียดสีหรือหลุดลอกทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์วัตถุมีแนวโน้มที่จะโน้มตัวไปทาง ขั้วกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าบวกหรือลบ นี่คือ สถานะ เรียกเก็บเงิน หากประจุที่มี ขั้วกระแสไฟฟ้า ตรงข้ามถูกส่งไปยังวัตถุที่ไม่สมดุลทางไฟฟ้าโดยใช้ "ไอออนอากาศ" ก็สามารถทำให้เป็นกลางทางไฟฟ้าได้

    Destaticizers มีสองวิธีในการเปลี่ยนโมเลกุลของอากาศให้เป็นไอออนของอากาศ

    วิธีการฉายรังสีแสง: นี่เป็นวิธีการที่ใช้รังสีเอกซ์ที่อ่อนกว่ารังสีเอกซ์ซึ่งเรียกว่ารังสีเอกซ์ที่อ่อนนุ่ม มีหลากหลายและยังช่วยให้สามารถทำลายล้างแม้ใน สถานะ ลม แต่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดการและการรายงานทางกฎหมายจะต้องใช้รังสีเอกซ์
    วิธีโคโรนา: นี่เป็นวิธีการใช้การปล่อยโคโรนา วิธีการใช้แรงดันสูงกับวัตถุ ปลาย คล้าย เข็ม เรียกว่าวิธีการแสดงผลแรงดันไฟฟ้าและวิธีการที่ใช้ไฟฟ้าสถิตย์ของวัตถุที่ต้องการทำลายล้างเรียกว่าวิธีการเติมประจุไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นวิธีที่ทำให้เกิดการปล่อยโคโรนา . การฉายรังสีไม่สามารถทำได้เหมือนกับรังสีเอกซ์ที่นุ่มนวล แต่มักจะถูกนำไปใช้ในสถานที่ผลิตเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรายงาน