คลีนบูธผ้าม่าน ไวนิล Class 10,000

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ม่าน ไวนิล แบบ Knockdown แบบเรียบง่ายที่สามารถประกอบได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งมี พัดลมแบบฝังมากับเครื่อง ตัว "PURE SPACE"
·อุปกรณ์ควบคุม
·อัพเกรดเป็นแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย / ป้องกันกลิ่น
·จำเป็นต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย ประมาณ 300 W สำหรับแต่ละยูนิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสร้าง ห้องคลีนรูม แบบธรรมดาโดยใช้ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ไวนิล
ผ้าม่าน ไวนิล เรียบง่ายที่มีการ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลแบบใช้สายและความเร็วในการม้วนสามารถปรับได้ 5 ระดับ

ติดตั้งชุด ไส้กรองอากาศสำหรับพัดลม
บูธสะอาด ไวนิล ชนิดม่าน ผลิตภัณฑ์ มี Class 10,000
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ความกว้าง×ลึก (มม.) | ความสูง | ปริมาณ FFU |
|---|---|---|---|---|
| 3-1445-01 | 7-151520 | 1,500 × 1,500 | 2,000 (2,135) * มม | 2,000 (2,135) * มม |
| 3-1445-02 | 7-152020 | 1,500 × 2,000 | 2,000 (2,135) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-03 | 7-152520 | 1,500 × 2,500 | 2,000 (2,135) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-04 | 7-202020 | 2,000 × 2,000 | 2,000 (2,135) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-05 | 7-202520 | 2,000 × 2,500 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-06 | 7-203020 | 2,000 × 3,000 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-07 | 7-252520 | 2,500 × 2,500 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-08 | 7-253020 | 2,500 × 3,000 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1445-09 | 7-253520 | 2,500 × 3,500 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1445-10 | 7-303020 | 3,000 × 3,000 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1445-11 | 7-303520 | 3,000 × 3,500 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1445-12 | 7-353520 | 3,500 × 3,500 | 2,000 (2,135) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1446-01 | 7-151522 | 1,500 × 1,500 | 2,200 (2,335) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-02 | 7-152022 | 1,500 × 2,000 | 2,200 (2,335) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-03 | 7-152522 | 1,500 × 2,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-04 | 7-202022 | 2,000 × 2,000 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-05 | 7-202522 | 2,000 × 2,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-06 | 7-203022 | 2,000 × 3,000 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-07 | 7-252522 | 2,500 × 2,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1446-08 | 7-253022 | 2,500 × 3,000 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1446-09 | 7-253522 | 2,500 × 3,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1446-10 | 7-303022 | 3,000 × 3,000 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1446-11 | 7-303522 | 3,000 × 3,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1446-12 | 7-353522 | 3,500 × 3,500 | 2,200 (2,335) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1447-01 | 7-151524 | 1,500 × 1,500 | 2,400 (2,535) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-02 | 7-152024 | 1,500 × 2,000 | 2,400 (2,535) * มม | 5 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-03 | 7-152524 | 1,500 × 2,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-04 | 7-202024 | 2,000 × 2,000 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-05 | 7-202524 | 2,000 × 2,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-06 | 7-203024 | 2,000 × 3,000 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-07 | 7-252524 | 2,500 × 2,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 1 หน่วย |
| 3-1447-08 | 7-253024 | 2,500 × 3,000 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1447-09 | 7-253524 | 2,500 × 3,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1447-10 | 7-303024 | 3,000 × 3,000 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1447-11 | 7-303524 | 3,000 × 3,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |
| 3-1447-12 | 7-353524 | 3,500 × 3,500 | 2,400 (2,535) * มม | 10 m³ / นาที× 2 หน่วย |