อ่างน้ำ (อ่าง แบบกลม )

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    WATER BATH (อ่างอาบน้ำ แบบกลม)
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ประเภท ผลิตภัณฑ์: อ่างควบคุมอุณหภูมิ
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส 100 V
    - น้ำหนัก (กรัม): 4000
    - ความแม่นยำ ในการแสดงอุณหภูมิ (°C): ±2
    - วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: สแตนเลส (SUS430)
    - วัสดุ ถังน้ำ น้ำ: สแตนเลส (SUS316)
    - ความจุภายใน: 1 หน่วย
    - พิมพ์: อื่น ๆ
    - ขนาดภายใน (มม.): ⌀180 x 180
    - สเปค: ช่วงการตั้งเวลา: 0-99 ชั่วโมง 59 นาที
    - ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุปกรณ์ควบคุม PID ของไมโครคอมพิวเตอร์
    - เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: K เทอร์โมคัปเปิล
    - ขนาด (มม.): 260 × 266 × 241
    - ขนาดภายนอก (มม.): 260 x 280 (*1) x 241 (*1 ขนาดรวมส่วนที่ยื่นออกมา)
    - อุปกรณ์ความปลอดภัย: อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิเกิน/ ฟิวส์ ป้องกันกระแสไฟเกิน
    - ความจุ ถังน้ำ: 4 L
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
    อ่างน้ำ (อ่าง แบบกลม ) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย