ที่ปัดน้ำฝน ASPURE CR

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ที่ปัดน้ำฝน โพลีเอสเตอร์ หนาที่สามารถใช้ในงาน ห้องคลีนรูม ได้
    [คุณสมบัติ]
    · ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับห้องคลีนรูมที่จัดการอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ สารตกค้างจากการระเหย และการตรวจจับประจุไฟฟ้า
    ·การสร้างฝุ่นที่มาจากขอบตัดจะลดลงให้เหลือมากที่สุดโดยใช้ตัวตัดความร้อน
    · ใช้ใยแก้วโพลีเอสเตอร์แบบยาวเพื่อยับยั้งการเกิดของเศษสำลี
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับทำความสะอาดโต๊ะ โต๊ะช่าง และอุปกรณ์ในห้องปลอดเชื้อ เครื่องวัดระดับน้ำ สูง Class 100 เป็นต้นและยังสามารถใช้เมื่อชุบน้ำบริสุทธิ์

    ที่ ปัดน้ำฝน โพลีเอสเตอร์ ที่สามารถใช้แห้งหรือเปียกในห้องสะอาดหรือเมื่อทำความสะอาดชนิดหนา

    ที่ปัดน้ำฝน โพลีเอสเตอร์ ชนิดหนา

    ที่ปัดน้ำฝน โพลีเอสเตอร์ ชนิดหนา

    เกี่ยวกับคุณสมบัติการกำจัดฝุ่นและใช้งานเคสของผลิตภัณฑ์นี้

    ลดการเกิดฝุ่นบน พื้นผิว การตัดโดยใช้การตัดความร้อน

    มุมมองภาพขยายของเส้นใย

    มุมมองภาพขยายของเส้นใย

    สามารถใช้ในห้องสะอาด ฯลฯ

    รองรับการใช้งาน กับเช็ดเปียกและแห้ง

    รองรับการใช้งาน กับเช็ดเปียกและแห้ง

    ประเภทของที่ปัดน้ำฝนสำหรับห้องสะอาด

    ไมโครไฟเบอร์ที่ปัดน้ำฝน (ULTRA- ละเอียด)

    คำแนะนำสำหรับ Class: 100
    มันมีคุณสมบัติการเช็ดที่ยอดเยี่ยมเพราะเส้นใยที่ถูกแบ่งออกจะจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบน พื้นผิว เช็ด
    การประยุกต์ใช้งาน
    เช็ด จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล , พื้นผิวแก้วสำหรับผลึกเหลว, ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ เช่นเดียวกับการเช็ดเรซิ่นและโลหะก่อน การเคลือบผิว ฯลฯ

    ที่ ปัดน้ำฝน โพลีเอสเตอร์ ยาว

    คำแนะนำสำหรับ Class: 100
    ที่ปัดน้ำฝนที่อยู่ในตำแหน่งทางเศรษฐกิจระหว่างที่ปัดน้ำฝนผ้านอนวูฟเวนและที่เช็ดไมโครไฟเบอร์ประหยัดและยังสามารถใช้ในคลีนรูม Class 100
    การประยุกต์ใช้งาน
    นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทำความสะอาด เครื่องจักร ในห้องที่สะอาดได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกจากการ การใช้งาน เป็นที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์

    ใบปัดน้ำฝนนอนวูฟเวน

    คำแนะนำสำหรับ Class: 100- 10,000
    ประสิทธิภาพการสร้างฝุ่นไม่ดีเมื่อเทียบกับไมโครไฟเบอร์และ โพลีเอสเตอร์ ปัดน้ำฝน แต่ประหยัดและสามารถใช้ได้ทั่วโลกในการใช้งานที่หลากหลาย
    การประยุกต์ใช้งาน
    ไม่ จำกัด ภายใน ห้องคลีนรูม และยังสามารถใช้สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมปกติสำหรับทำความสะอาดโรงงานและสำหรับเช็ดอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ
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
    ที่ปัดน้ำฝน ASPURE CR | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย