ที่ปัดน้ำฝน ASPURE (PURE3, AS-3N)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับห้องคลีนรูม ที่มีความสามารถในการดูดซับสูงและสามารถใช้สำหรับเช็ดหมาดและเช็ดแห้ง
[คุณสมบัติ]
·มีการดูดซับสูงกว่าประเภทอื่น ๆ ผ้าเช็ดทำความสะอาด
·สามารถใช้ได้ทั้งการเช็ดแบบเปียกและแบบแห้งและส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเช็ดแบบเปียกเมื่อเทียบกับที่ปัดน้ำฝนอื่น ๆ เนื่องจากมีการดูดซับที่ดี
(PURE-3)
·ที่ปัดน้ำฝนแบบยืดที่ใช้งานง่าย
(AS-3N)
·มีความสามารถในการดูดซับและการกักเก็บ ของไหล ดีกว่า TRUE-3N
·สามารถใช้กับตัวทำละลายได้อย่างปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ภายนอกห้องคลีนรูมในพื้นที่ก่อนการทำความสะอาดการติดตั้ง PCB การประกอบและพื้นที่ทำความสะอาด เสา กระบวนการแปรรูป อื่น ๆ
สเปค ของที่ปัดน้ำฝนซึ่งสามารถใช้ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (มม.) | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
| 1-4256-02 | PURE-3 | 200 × 250 | 1 กล่อง (100 ชิ้น / ถุง× 30 ถุง) |
| 1-4256-11 | AS-3N | 230 × 250 | 1 กล่อง (100 ชิ้น / ถุง× 30 ถุง) |
| วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | AS-3N | PURE-3 |
|---|---|---|---|
| นับจำนวน อนุภาค | ในอากาศ | 0.3 (ไมครอน) 102 ชิ้น / ฟุต³ | 0.3 (μm) 1,781 ชิ้น / ft³ |
| น้ำหนัก | 22.0 ± 2.2 (g / m²) | 25.0 ± 2.5 (g / m ²) | |
| การดูดซับน้ำ | 316 กรัม / ตารางเมตร | 284 กรัม / ตารางเมตร | |
| ความทนต่อแรงดึง | แนวตั้ง | 10 ขึ้นไป (N / 50 มม.) | 20 หรือมากกว่า (N / 50 มม.) |
| ตามแนวนอน | 10 ขึ้นไป (N / 50 มม.) | 15 ขึ้นไป (N / 50 มม.) | |
| ความหนา | 0.30 ± 0.15 (มม.) | 0.35 ± 0.07 (มม.) |
* ค่าเหล่านี้เป็น สเปค ตามข้อมูลการทดสอบและ การออกแบบ และไม่รับประกันค่า