กระบอกสูบ ปริมาตร (Class A)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กระบอกสูบ วัดปริมาตรที่ทำจากแก้วบอโลซิลิเกต 3.3.
    [คุณสมบัติ]
    · ภาชนะ แก้วปริมาตรที่ทนความร้อนและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
    · มาตรฐาน DIN EN ISO 4788 Class A
    ·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
    · ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นหกเหลี่ยมทำให้ไม่สามารถม้วนได้
    ·เส้น สเกลวัด ถูกฝังไว้ดังนั้นจึงไม่หายไป

    แก้ว Borosilicate 3.3 กระบอกสูบ จบการศึกษา

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นความจุ (มล.)ส่วน สเกลวัด เดียว (มล.)ความเผื่อ ปริมาณ (มล.)หมายเหตุ / JAN Code
    2-569-011634AH/550.1±0.058593419140600
    2-569-021634AH/10100.2±0.18593419140617
    2-569-031634AH/25250.5±0.258593419140624
    2-569-041634AH/50501±0.58593419140563
    2-569-051634AH/1001001±0.58593419140631
    2-569-061634AH/2502502±1.08593419140648
    2-569-071634AH/5005005±2.58593419140655
    2-569-081634AH/10001,00010±5.08593419140662
    2-569-091634AH/20002,00020±10.08593419112843

    เกี่ยวกับความแตกต่างจากการปรับแต่ง กระบอกสูบ A (1-1959 - **)

    กระบอกสูบ สำเร็จการศึกษา A (1-1959 - **)
    • JIS (ญี่ปุ่น) มาตรฐาน
    • พร้อมกันชน (bumper): ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการล้มและการแตกหล่นจาก)
    • แก้ว Borosilicate - 1: ระบุ Class 1 ตามที่ คลองเลื่อย ไว้ใน JIS R3505 และ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน คือ 3.5 × 10 -6 / ° C หรือน้อยกว่า

    กระบอกสูบ สำเร็จการศึกษา Class A (2-569 - **)
    • DIN (เยอรมนี) มาตรฐาน
    • แก้ว Borosilicate 3.3: ถูก คลองเลื่อย โดย DIN ISO7991 และ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน คือ 3.3 × 10 -6 / ° C หรือน้อยกว่าโดยเฉลี่ย

    เราไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างขีด จำกัด สูงสุดและค่าเฉลี่ยของ JIS และ DIN ISO แต่ 3.3 ค่อนข้างต่ำกว่า ค่า (ต่อต้านการขยายตัว)