ชุดพันช์และสิ่ว, ประเภทพันช์ที่ละเอียด: อื่นๆ, CR-SMPCS12B

แบรนด์ :
SMATO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชุดเครื่องเจาะและสิ่วสำหรับงานเจาะและตอกในงานหล่อ การบำรุงรักษารถยนต์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
[โครงสร้าง]
· สิ่ว: 1/2 x 3/8 x 6, 5/8 x 1/2 x 7, 3/4 x 5/8 x 8, 7/8 x 3/4 x 8, 7/8 x 3/4 x 10, 1 x 7/8 x 10
· ขาพินเจาะ: 5/32 x 3/8 x 6, 7/32 x 1/2 x 8
· ขาพินเจาะเรียว: 1/8 x 3/8 x 6, 7/32 x 1/2 x 10, 3/8 x 5/8 x 10
· ขาพินเจาะ: 3/8 x 5/8 x 8