(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ไนไตรล์ (100 PC)

ถุงมือ ไนไตรล์ (100 PC)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,101.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TNT-L
TNT-M
TNT-XS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,101.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 21 8.5 4989999338546 487-6288 670 ก. / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,101.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 19 8.0 4989999338539 487-6296 620 ก. / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,285.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน XS 15 7.0 4989999338515 487-6326 520 กรัม / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุงมือ
  • มาตรฐาน เกรด (อาหารStdClass 209D)
    100
  • วัสดุ
    ยางไนไตรล์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ความยาวรวม(ซม.)
    30
  • สี
    ขาว
  • สเปค
    สำหรับด้านขวาและด้านซ้ายประเภทกริปที่มีลายนูนพื้นผิวทั้งหมดสเปค Clean Packไม่มีผงป้องกันการลื่นไถล
  • JIS B9920 / ISO14664-1 (Class)
    5 เทียบเท่า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ในสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูม Class 100 และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด
· ถุงมือ ไนไตรล์ ความสะอาดสูงมีการ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ต่ำการชะล้าง ประจุไฟฟ้า ต่ำและ NVR ต่ำ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยประสิทธิภาพการจับที่ยอดเยี่ยมและฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าสถิต
·นุ่มกว่า ถุงมือ ไนไตรล์ ทั่วไปและเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับคลีนรูม
· สามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขาตั้งแต่กระบวนการแปรรูปจนถึงงานตรวจสอบชิ้นงาน

รหัสรุ่น
TNT-L
TNT-M
TNT-XS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,101.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 21 8.5 4989999338546 487-6288 670 ก. / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,101.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 19 8.0 4989999338539 487-6296 620 ก. / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,285.00

GLOVES FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน XS 15 7.0 4989999338515 487-6326 520 กรัม / ถุง 1 ถุง (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1