(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-R963-W |
PEW-R963-YG |
PEW-R973-W |
PEW-R973-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | อาคารที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,655.91 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | สีขาว | 518 | 488-5449 | 13.6 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 9,655.91 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 400 | หนุ่มเขียว | 518 | 488-5457 | 13.6 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 10,779.69 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | สีขาว | 668 | 488-5481 | 19.1 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 10,779.69 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | หนุ่มเขียว | 668 | 488-5490 | 19.1 กก | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นชั้น ตัน โดยการพลิก กระดาน ชั้นวางคว่ำลง
รหัสรุ่น |
---|
PEW-R963-W |
PEW-R963-YG |
PEW-R973-W |
PEW-R973-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | อาคารที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,655.91 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 400 | สีขาว | 518 | 488-5449 | 13.6 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 9,655.91 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 400 | หนุ่มเขียว | 518 | 488-5457 | 13.6 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 10,779.69 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | สีขาว | 668 | 488-5481 | 19.1 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 10,779.69 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 750 | 500 | หนุ่มเขียว | 668 | 488-5490 | 19.1 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง