จุดยึด CT ที่ขับเคลื่อนด้วยกรวยภายใน (ชนิดหน้าแปลนชนิดแพ็คปริมาณน้อย) ทำจากสแตนเลส

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·มีลักษณะที่ดีเยี่ยมเนื่องจากสามารถสร้าง พื้นผิว คอนกรีต ได้อย่างสม่ำเสมอ
    ·สามารถ มือจับ ทะลุรูได้ (แบบ GT)
    ·ประเภทการตอกกรวยภายในขีดจำกัดความผันแปรในการก่อสร้าง
    ·สามารถตรวจสอบโครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้ที่จับมือเฉพาะ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับติดตั้ง ถังดับเพลิง ป้าย ฯลฯ
    ·สำหรับงานระบบไฟฟ้างานท่อและงานติดตั้ง ดักส์/ท่อลม ปรับอากาศ

    คุณสมบัติ

    ● กรวยภายในเป็นแบบ แบบมีอุปกรณ์ขับ แปรผันของการก่อสร้างน้อยกว่า
    ● โฮลเดอร์
    ● การก่อสร้างสามารถทำได้แม้ผ่านรู

    การใช้

    ● สำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้างานประปางาน การทำความร้อน และระบายความร้อน ดักส์/ท่อลม เป็นต้น

    สเปค

    ● ขนาด: W3/8
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 12.0
    ● ความยาวทั้งหมด (มม.): 30
    ● ความยาว สกรู (มม.): 12
    ● เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มม.): 12.5
    ● แรงดึงที่รับได้สูงสุด (kN): 12.7
    ● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 5
    ● บรรจุในแพ็ค

    วัสดุ

    ● สเตนเลส (ประเภท SUS304)

    คำเตือน

    ● แรงดึงที่รับได้สูงสุด คือ ค่า ที่ความแข็งแรงของ คอนกรีต fc21n / mm2