G mat (แผ่น กาว ) รุ่น แบบกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าจะเป็นแบบบาง แต่ก็สามารถ มือจับ Class ความรุนแรงได้ 7 ระดับ
·ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (-20 ถึง 75 ° C)
· ความยืดหยุ่น และการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ รูปแบบใด ๆ ขึ้นและลงซ้ายและขวาหรือด้านหน้าและด้านหลัง
สามารถใช้ซ้ำได้โดยล้างด้วยน้ำ
·ไม่จำเป็นต้องติดตั้งติดตั้งง่ายโดยวางลงสามารถติดตั้งได้แม้ พื้นผิว การติดตั้งจะไม่เรียบ
· ทนสภาพอากาศ/ ความจุฉนวนที่เหนือกว่า
· g-mat เป็น ยาง ชนิดใหม่ที่มีความนุ่มพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มการยึดติดกับเซมิโซลิด (เจล)
คุณสมบัติ
● อัตราการดูดซับแรงกระแทกมีมากกว่า 90% หรือมากกว่าและปลอดภัยแม้ใน Class ความเข้มของแผ่นดินไหวที่เจ็ด● ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (-20 ถึง 75 ° C)
● ด้วย ความยืดหยุ่น และความเหนียวที่ยอดเยี่ยมมัน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับความผันผวนของขึ้นและลงขวาและซ้ายด้านหน้าและด้านหลัง
● มันเป็นไปได้ที่จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการล้างน้ำ
● การก่อสร้างไม่จำเป็น ติดตั้งง่ายเพียงวางไว้ที่ด้านล่างสามารถติดตั้งได้แม้ พื้นผิว การติดตั้งจะไม่เรียบ
สเปค
● จำนวนต่อถุง (แผ่น): 4● SPQ (ถุง): 10
วัสดุ
● อีลาสโตเมอร์ ยูรีเทนคำเตือน
● โปรดกำจัดสิ่งสกปรก น้ำมัน ฯลฯ ของวัตถุเป้าหมายก่อนใช้งาน● หากมีฐานล้อเลื่อน ฯลฯ ที่ด้านล่างของวัตถุเป้าหมายและหากไม่มีการใช้โหลดกับแผ่น G ทั้งหมดโปรดจัดการด้วยสแตนเลส, แผ่นเหล็ก, จานรองแก้ว (แผ่นเพลท เหล็กมีขนาดเท่ากับแผ่น G)
● หลีกเลี่ยงการใช้จุดเข็ม (มีอันตรายจากการเสื่อมสภาพเนื่องจากมีจุดหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่ ปลาย)
● เมื่อคุณเก็บมันกรุณาวางลงบน แผ่น แรกและเก็บไว้