แผ่น ตาข่าย ใสบางเบา

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผ้ากันไฟ ไฟ ชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติด้าน ระบบไฟส่องสว่าง และความโปร่งใส
    [คุณสมบัติ]
    ·มีความโปร่งแสงและโปร่งใสเพิ่มความสว่างของไซต์งานและในอาคาร
    ·เนื่องจากมีความโปร่งใสจึงช่วยให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ฯลฯ
    ·เมื่อเทียบกับ ตาข่าย นุ่มαเบากว่าประมาณ 50%
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สะดวกในการบ่มพื้นผิวผนังในงานก่อสร้างงานรื้อถอนงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ฯลฯ
    ·สะดวกในการบ่ม ผ้าใบแลพแผ่นชีต เช่นกันฝุ่นและป้องกันทราย

    คุณสมบัติ

    ● ไม่มีการสร้างสารไดออกซินที่เป็นอันตรายเมื่อทำการเผา

    สเปค

    ● ตาไก่ (ซม.): 30
    ● สี: ชัดเจน 
    ● สินค้า ความหน่วงไฟ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการบริการดับเพลิง
    ● ขนาด ตาข่าย (ขนาด ตาข่าย ของตาข่าย): 0.5 มม 
    ● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 290 N / 3 ซม. แนวนอน 170 N / 3 ซม 
    ● แรงฉีกขาด: แนวตั้ง 120 N, แนวนอน 140 N 
    ● การรับรอง ไฟบอกสถานะ หลักฐานไฟไหม้

    วัสดุ

    ● แผ่น: โพลีโพรพีลีน (PP) 
    ● ตาไก่: อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 9 มม.)