1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดประเภท Independent Type

แคลมป์ยึดประเภท Independent Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งตัวเครื่อง เอียงได้ถึง 24 องศา
เบาะทรงกลมและแหวนรองสามารถยึดชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา

คุณสมบัติ

● กลไก ที่สามารถติดตั้งได้แม้ว่า ตัวเครื่อง จะเอียงขึ้นถึง 30°

การใช้

● เพื่อแก้ไข ชิ้นงาน

สเปค

● SPQ (ชุด): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า (S55C)
รหัสสินค้า
FT10
FT12
FT14
FT16
FT18
FT20
FT22
FT24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สลักเกลียว แหวนรอง แบบปรับได้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 524.00

UNI CLAMP 1 ชิ้น 4 วัน FTN10100FTZ100.26 / ชุด

฿ 702.00

SUT UNI CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน FTN12125FTZ120.5 / ชุด

฿ 807.00

UNI CLAMP 1 ชิ้น 4 วัน FTN14150FTZ140.9 / ชุด

฿ 1,376.00

UNI CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน FTN16150FTZ161 / ชุด

฿ 1,480.00

SUT UNI CLAMP 1 ชิ้น 4 วัน FTN18175FTZ181.7 / ชุด

฿ 2,286.00

SUT UNI CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน FTN20180FTZ201.9 / ชุด

฿ 3,383.00

SUT UNI CLAMP 1 ชิ้น 4 วัน FTN22200FTZ223.6 / ชุด

฿ 3,150.00

SUT UNI CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน FTN24250FTZ244 / ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1