ความกด, ความอัด, ความดัน เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ กระป๋องเปล่าและ ขวด PET

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ความกด, ความอัด, ความดัน สำหรับกระป๋องเปล่าและ ขวด PET
[คุณสมบัติ]
· การประมวลผล ความกด, ความอัด, ความดัน อัดกระป๋องเปล่า เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องขนาด 18 ลิตร กระป๋อง ถัง และกระป๋อง ดรัม/ถังน้ำมัน
· ปลอดภัยและง่ายดายเพียงกดปุ่ม
· บล็อกที่ถูกบีบอัดจะถูกจัดเรียงให้มีขนาดเท่ากัน
· สามารถแปรรูป กล่องพลาสติก เช่น ขวด PET ได้โดยใช้ ปั๊มลม แบบรวมชุด P series
· ขนาดภายนอก ของ ตัวเครื่อง เครื่องจักร: กว้าง855มม. x ยาว934มม. x สูง2180มม.
· ความกว้างอินพุต: กว้าง500มม. x สูง400มม.
คุณสมบัติ
● ด้วย ความดัน พื้นผิว สูง (ประมาณ 11.5kgf / cm2) กระป๋องเครื่องดื่มสามารถลดลงเหลือ 1/8, ขวด PET สามารถลดลงได้ประมาณ 1/20● มันจะเสร็จประมาณ 15 กิโลกรัมเพื่อให้คุณสามารถพกพาได้อย่างง่ายดาย
● วัสดุ ผูกมัดสามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ PP
การใช้
● ความกด, ความอัด, ความดัน และบรรจุภัณฑ์สำหรับกระป๋องเครื่องดื่ม ขวด PET แบบเหลี่ยม รัส 18 ลิตรกระป๋อง ถัง ของเสีย พลาสติกต่างๆถุง กระดาษ ฯลฯสเปค
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): สามเฟส 200● มอเตอร์ (kW): 2.2
● กำลังการผลิต (กก. / ชม.): 70 ถึง 700
● ความดัน (kN): 168.7
● มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 855 × 704 × 2180