(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องอ่านบาร์โค้ด ที่สามารถอ่านสัญลักษณ์ประเภทต่างๆได้จากทุก มุม ในช่วง 360 °
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ ที่สามารถใช้งานได้แม้ในรหัสที่มีคอนทราสต์ต่ำหรือรหัสที่พิมพ์บนพื้นผิวโลหะ
·สามารถอ่านรหัสขนาดต่างๆตั้งแต่รหัสขนาดใหญ่ที่พิมพ์บน กระดาษลูกฟูก ไปจนถึงรหัสขนาดเล็กมาก
·ต้อง คลองเลื่อย เฉพาะรุ่น 1900gSR และ 1900HSR บน ขาตั้ง (แยกจำหน่าย) และ คลองเลื่อย ให้อ่านอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้โดยไม่ต้องจัดการกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
· 1902gSR สามารถมี สแกนเนอร์ ได้สูงสุด 7 เครื่องสแกน เชื่อมต่อกับ ฐานรอง/แผ่นรอง ระบบสื่อสาร
· 1900HSR ทนต่อสารเคมีเช่นเอทานอลที่เป็นยา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การอ่านบาร์โค้ด
อินเตอร์เฟส USB (สีขาว)
อินเตอร์เฟส USB (สีดำ)
ขาตั้ง ยืดหยุ่น
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | สเปค | สี |
---|---|---|---|
1-2885-01 | 1900gSR-1USB | อินเตอร์เฟส USB | ขาว |
1-2885-02 | 1900gSR-2USB | อินเตอร์เฟส USB | สีดำ |
1-2885-06 | 1902gSR-1USB | รุ่น ไร้สาย | ขาว |
1-2885-07 | 1902gSR-2USB | รุ่น ไร้สาย | สีดำ |
1-2885-08 | 1900gSR-0USB | รุ่น พลาสติก ป้องกันแบคทีเรีย | ขาว |
1-2885-05 | STAD-22F00-001-4 | ขาตั้ง ยืดหยุ่น | ความสูง: ประมาณ 220 มม |
*1-2885-05: ขาตั้ง ยืดหยุ่น สำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
หมายเลข รุ่น | 1900gSR / 1900HSR | 1902gSR |
---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED (ความยาวคลื่น: 624 ± 18 นาโนเมตร) | LED สีแดง (ความยาวคลื่น: 624 ± 18 นาโนเมตร) |
ช่วงไร้สาย | - | 10 ม |
ระบบสื่อสาร | บลูทู ธ Class v2.1 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | มาจาก USB | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ (จัดหามาจาก USB) |
ขนาด | 71 × 160 × 104 มม | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 71 × 160 × 104 มม. ฐานรอง/แผ่นรอง ระบบสื่อสาร: 102 × 81 × 132 มม |
น้ำหนัก | 147 กรัม (ไม่รวม สายไฟ) | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 214 กรัม ฐานรอง/แผ่นรอง ระบบสื่อสาร: 179 กรัม |
อุปกรณ์จัดการภาพ | เซนเซอร์ CMOS 838 x 640 พิกเซล | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถอ่านได้ | 6.1 m / วินาที (100% UPC) | |
OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ | Windows Vista, Windows 7/8 | |
ป้องกันฝุ่นละออง และ ป้องกันหยดน้ำ | IP41 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง