(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สำนักงานจักรกลอัตโนมัติ ที่สามารถสแกนบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาไม่ดีหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ดความละเอียดตั้งแต่ต่ำถึงสูง
· คุณสมบัติการจัดเรียงหน้าช่วยให้สามารถระบุเครื่องสแกนที่เชื่อมต่อได้ แม้จะมีการใช้เครื่องสแกนหลาย เครื่องพร้อมกัน
·ใช้บลูทู ธ เพื่อให้อ่านได้ในระยะประมาณ 10 ม. จาก ชุดฐาน PLC
· วางเครื่องสแกนลงบนขาตั้งเฉพาะ 1300g USB (แยกจำหน่าย) และตั้งค่าให้อ่านอัตโนมัติโดยไม่ต้องจัดการกับอุปกรณ์หลัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การอ่านบาร์โค้ด
อินเตอร์เฟส USB
รุ่น ไร้สาย
ขาตั้ง ยืดหยุ่น
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | สเปค | แหล่งกำเนิดแสงไฟ |
---|---|---|---|
1-2884-01 | 1300gUSB | อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB | LED สีแดงที่มองเห็นได้ 630 นาโนเมตร |
1-2884-03 | 1202 ก. - 2USB | รุ่นไร้สาย | เลเซอร์แสงที่มองเห็นได้ 645 ถึง 660 นาโนเมตร |
1-2884-12 | PS-05-1000W-A | หม้อแปลงกระแสสลับ | สำหรับ 1202 ก. - 2USB |
1-2884-11 | HFSTAND7E | ขาตั้งยืดหยุ่น | ความสูง:250 มม |
หมายเลข รุ่น | 1300 ก | 1202 ก |
---|---|---|
ความละเอียด | 0.0762 มม | 0.088 มม |
ความเร็วในการสแกน | 270 ครั้ง/วินาที | 100 ครั้ง/วินาที |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows Vista, Windows 7/8 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ใช้ไฟจาก USB | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ (ใช้ไฟจาก USB), หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก) |
ขนาด | 79 × 112 × 150 มม. | อุปกรณ์หลัก: 66 × 92 × 180 มม. ฐานรองอุปกรณ์ระบบสื่อสาร: 67 × 97 × 200 มม. |
น้ำหนัก | 160 ก. (ไม่รวม สายไฟ) | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:180 ก. ฐานรอง/แผ่นรอง ระบบสื่อสาร:185 ก |
ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันหยดน้ำ | IP41 | IP42 |
รหัสสินค้า |
---|
1-2884-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,818.00 | PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2884-01 ในชุด เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง