(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ กรองน้ำ Elix รุ่นมาตรฐาน จำเป็น (ELIX-ESSENTIAL-3)

ระบบ กรองน้ำ Elix รุ่นมาตรฐาน จำเป็น (ELIX-ESSENTIAL-3)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ELIX-ESSENTIAL-3
ELIX-ESSENTIAL-5
ELIX-ESSENTIAL-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ มาตรฐาน
(L / ชั่วโมง)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 237,784.00

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 3 468-9577 21 1 หน่วย

฿ 340,279.00

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 5 468-9585 21 1 หน่วย

฿ 564,035.00

฿ 552,021.05

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 10 468-9569 22 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ผลิตน้ำบริสุทธิ์
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100 ถึง 230
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นมาตรฐาน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    255
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    315
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    455
  • สเปค
    วิธีการกำจัด:ชุดกรอง ล่วงหน้า + คาร์บอน + โมดูล RO + EDI
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100 ถึง 230 (50/60 เฮิร์ตซ์) 1.5 A
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    วัสดุสิ้นเปลืองประมาณ 1 ปี (ตัวกรองล่วงหน้า 2 ชุด) เม็ดคลอรีนเพื่อทำความสะอาดเมมเบรน RO กรองอากาศสำหรับถัง 30 ลิตร
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ELIX-ESSENTIAL-3
ELIX-ESSENTIAL-5
ELIX-ESSENTIAL-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ มาตรฐาน
(L / ชั่วโมง)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 237,784.00

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 3 468-9577 21 1 หน่วย

฿ 340,279.00

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 5 468-9585 21 1 หน่วย

฿ 564,035.00

฿ 552,021.05

PURE WATER DISTULENS 1 ชิ้น 40 วัน 10 468-9569 22 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1