กระดาษกาว, เทปแบบติดซ้อนชั้นได้

แบรนด์ :
KIKUSUI TAPE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสามารถใช้เทปซ้อนกันได้ จึงไม่มีการลอกชั้นในส่วนที่เทปซ้อนกัน
· การออกแบบที่ไม่ลื่นช่วยป้องกันการยุบตัวของสินค้าระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ
· สามารถเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์หมึกน้ำมันได้
[การใช้งาน]
· ใช้ติดกล่องสำหรับจัดส่งอาหารทะเลและภาชนะรูปรังผึ้งอื่นๆ
· สำหรับการบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
คุณสมบัติ
●เนื่องจากสามารถทับซ้อนกันได้จึงไม่มีการลอยของส่วนที่ทับซ้อนกันของ เทป●สามารถเขียน ตัวอักษร ด้วย ปากกามาร์กเกอร์ ถาวร
สเปค
●สี: กล่อง กระดาษลูกฟูก●กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 50
●ความหนา (มม.): 0.135
● SPQ (ม้วน): 50
● ความหนืด: 3.5 N/10 มม.
● ความทนต่อแรงดึง: 53 N / 10 mm
วัสดุ
● วัสดุฐาน: โพลีเอทิลีน กระดาษ หัตถกรรม● กาว: ยาง