Perma star (ประเภท เครื่องจักร แบบใช้ไฟฟ้า / ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ / พร้อม จาระบี)

แบรนด์ :
PERMA TEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถ คลองเลื่อย ระยะเวลา การปล่อย สารหล่อลื่น ได้จาก 4 ครั้ง (1, 3, 6 หรือ 12 เดือน) โดยใช้ สวิตช์
    ·จอแสดงผล LED แบบฝัง ช่วยให้สามารถดูสถานะการทำงานของฟิลเลอร์ น้ำมัน ได้
    ·ตระหนักถึง การหล่อลื่น สม่ำเสมอสม่ำเสมอโดยไม่ได้รับอิทธิพลจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดย รอบ
    ·ชุดขับเคลื่อนที่ใช้ซ้ำได้
    · การหล่อลื่น เสถียรทำได้ในช่วง อุณหภูมิใช้งาน กว้างระหว่าง -10 ° C ถึง + 50 ° C โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น
    ·ได้รับ สเปค การป้องกันฝุ่น (IP65)
    · ความดัน ปล่อยสูงสุด 0.5 mpa
    ·เครื่อง ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติประเภท มอเตอร์ ขับเคลื่อน
    · สถานะ การทำงานของ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สามารถยืนยันได้ด้วยจอแสดงผล LED
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
    Perma star (ประเภท เครื่องจักร แบบใช้ไฟฟ้า / ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ / พร้อม จาระบี) | PERMA TEC | MISUMI ประเทศไทย