อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ ไฮโกรมิเตอร์ AD-5686 น้ำหนัก (กรัม): ประมาณ 240

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แบบกลมสำหรับการป้องกันโรคลมแดดและการป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

    คุณสมบัติของเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในสิ่งแวดล้อม AD-5686

    โหมดดัชนีความแห้ง

    แสดงรายการดัชนีความแห้ง (ความชื้นสัมบูรณ์) / ดัชนีความร้อน (WBGT), อุณหภูมิ และความชื้น
    สามารถตั้งค่าการเตือนขีดจำกัดบนและล่างสำหรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้
    แสดงระดับความเสี่ยงจากความร้อนในสภาพแวดล้อมที่ร้อน 4 ระดับ
    แสดงระดับความเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ 2 ระดับ
    โหมดดัชนีความแห้ง: แจ้งเตือนขีดจำกัดล่างโดยอัตโนมัติสำหรับดัชนีความแห้ง (สามารถเปลี่ยนค่าการตั้งค่าเตือนได้)
    โหมดดัชนีความร้อน: แจ้งเตือนขีดจำกัดบนโดยอัตโนมัติสำหรับดัชนีความร้อน (สามารถเปลี่ยนค่าการตั้งค่าเตือนได้)
    โหมดอัตโนมัติ: สลับระหว่างโหมดดัชนีความร้อนและโหมดดัชนีความแห้งโดยอัตโนมัติ
    แจ้งเตือนด้วยเสียงบัซเซอร์และหลอดไฟ LED (สามารถเปิด/ปิดเสียงบัซเซอร์ได้)
    สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนังหรือวางบนโต๊ะ

    ดัชนีสโตรคความร้อน (WBGT)

    ดัชนีสโตรคความร้อนเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินระดับความเครียดจากความร้อนที่ผู้คนได้รับในสภาพแวดล้อมที่ร้อน รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากความร้อน
    ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 28°C ขึ้นไปแสดงถึง 'เตือนขั้นรุนแรง' และตั้งแต่ 31°C ขึ้นไปแสดงถึง 'อันตราย'

    ดัชนีความแห้ง (ความชื้นแบบสัมบูรณ์)

    ดัชนีที่แสดงถึงมวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร
    เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เมื่อดัชนีความแห้ง (ความชื้นแบบสัมบูรณ์) อยู่ที่ 11 g/m3 หรือต่ำกว่า จะถือว่าอยู่ในระดับ "เฝ้าระวัง" และเมื่อดัชนีลดลงเหลือ 7 g/m3 หรือต่ำกว่า จะถือว่าอยู่ในระดับ "เตือนภัย" ในทั้งสองกรณี อากาศจะแห้งและแนะนำให้เพิ่มความชื้นในระดับปานกลาง
    *หมายเหตุ: "ดัชนีความแห้ง" นี้มีการกำหนดและตีความแตกต่างจาก "ดัชนีความแห้ง" ที่เสนอโดย ดร. De martonne

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    สินค้านี้ไม่ได้ป้องกันโรคลมแดดอย่างสมบูรณ์ การเกิดโรคลมแดดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมทางความร้อน (อุณหภูมิ ความชื้น ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี) ความแตกต่างเฉพาะบุคคล (เพศ อายุ ประวัติทางการแพทย์ และสภาพสุขภาพ) รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การทำงาน และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ก่อนใช้งาน กรุณาศึกษาคุณสมบัติของสินค้านี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
    หากคุณเริ่มรู้สึกไม่สบายขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาดำเนินการที่เหมาะสม เช่น ย้ายไปยังที่เย็นหรือปรึกษาแพทย์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการแสดงผลของผลิตภัณฑ์
    สินค้านี้ไม่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ สินค้านี้มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในชีวิตประจำวันเท่านั้น
    เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้

    รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

    ตำแหน่งใช้งานในอาคาร (ในอาคารและกลางแจ้งที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง)
    แสดงรายการดัชนีโรคลมแดด (WBGT) / ดัชนีความแห้ง (ความชื้นแบบสัมบูรณ์), อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, เวลา
    วัตถุ การวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์
    ช่วงการแสดงผลของดัชนีสโตรคความร้อน0 ถึง 60°C (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1°C)
    ช่วงการแสดงผลของดัชนีความแห้ง1.0 ถึง 99.9 g/m3 (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1 g/m3)
    ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0°C ถึง 50.0°C (จอแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1°C)
    ความชื้นสัมพัทธ์: 20%RH ถึง 90%RH (จอแสดงผลขั้นต่ำ: 1%RH)
    ความแม่นยำในการวัดค่าอุณหภูมิ: ±1°C (10.0°C ถึง 39.9°C), ±2°C (0°C ถึง 9.9°C, 40.0°C ถึง 50.0°C)
    ความชื้นสัมพัทธ์: ±5%RH (30%RH ถึง 69%RH), ±10%RH (20%RH ถึง 29%RH, 70%RH ถึง 90%RH) ที่ 25°C
    ช่วงการวัดค่า20 วินาที
    ปริมาณเสียงสัญญาณเตือนประมาณ 75 เดซิเบล (วัดที่ระยะ 30 ซม.)
    พาวเวอร์ซัพพลายอายุการใช้งานถ่าน AA 3 ก้อน: ประมาณ 1 ปี (เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ และไม่ได้เปิดใช้งานสัญญาณเตือน)
    ขนาดภายนอก108 (กว้าง) x 133 (สูง) x 28 (ลึก) มม.
    น้ำหนักบอดี้หลักหลักประมาณ 240 กรัม (รวม ถ่าน)
    อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่ (สำหรับจอภาพ), คู่มือการใช้งาน