1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรชนิดแบน

หินเจียรชนิดแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 497.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ หินน้ำมัน ชนิดแบน ของ Yamato seitoshyo
[ ชนิด ผลิตภัณฑ์ ] หินน้ำมัน

รหัสสินค้า
CHROS-100-25-13-120
CHROS-100-25-13-180
CHROS-100-25-13-320
CHROS-100-25-13-400
CHROS-150-50-25-120
CHROS-150-50-25-180
CHROS-150-50-25-320
CHROS-150-50-25-400
CHROS-205-50-25-120
CHROS-205-50-25-180
CHROS-205-50-25-320
CHROS-205-50-25-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)
ความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 541.86

STICK STONES 1 ชิ้น 3 วัน 101201002513

฿ 541.86

STICK STONES 1 ชิ้น 6 วัน -1801002513

฿ 497.41

STICK STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103201002513

฿ 523.52

STICK STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4001002513

฿ 1,190.26

STICK STONES 1 ชิ้น 3 วัน -1201505025

฿ 1,190.26

STICK STONES 1 ชิ้น 5 วัน 101801505025

฿ 1,190.26

STICK STONES 1 ชิ้น 8 วัน 103201505025

฿ 1,190.26

STICK STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4001505025

฿ 1,287.68

YST STICK STONES 1 ชิ้น 3 วัน -1202055025

฿ 1,287.68

YST STICK STONES 1 ชิ้น 3 วัน -1802055025

฿ 1,399.31

YST STICK STONES 1 ชิ้น 3 วัน -3202055025

฿ 1,329.10

STICK STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104002055025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรน้ำมัน