(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดความต้านทานการตัดและปรับปรุงการคายเศษเนื่องจากการใช้รูปทรงใบมีดทอร์ชั่นบอลที่แข็งแรง
· 3 ฟัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ R (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 1 | 0.95 | A | ||
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 1 | 0.95 | A | ||
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4.5 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 1.5 | 1.43 | A | ||
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4.5 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 1.5 | 1.43 | A | ||
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 2 | 1.9 | A | ||
฿ 6,838.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 2 | 1.9 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.25 | 4 | 50 | 7.5 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 2.5 | 2.38 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.25 | 4 | 50 | 7.5 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 2.5 | 2.38 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 4.5 | 70 | 9 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 3 | 2.9 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 4.5 | 70 | 9 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 3 | 2.9 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.75 | 5.5 | 70 | 10.5 | 4 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 3.5 | 3.4 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.75 | 5.5 | 70 | 10.5 | 6 | ±0.005 | 0 to -0.010 | 3.5 | 3.4 | A | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 6 | 70 | 12 | 4 | ±0.007 | 0 to -0.014 | 4 | 3.9 | B | ||
฿ 7,260.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 6 | 70 | 12 | 6 | ±0.007 | 0 to -0.014 | 4 | 3.9 | A | ||
฿ 7,775.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | 15 | 6 | ±0.007 | 0 to -0.014 | 5 | 4.7 | A | ||
฿ 8,242.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 9 | 90 | 18 | 6 | ±0.007 | 0 to -0.014 | 6 | 5.7 | B | ||
฿ 10,818.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 12 | 100 | 24 | 8 | ±0.010 | 0 to -0.020 | 8 | 7.6 | B | ||
฿ 13,768.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 15 | 100 | 30 | 10 | ±0.010 | 0 to -0.020 | 10 | 9.5 | B | ||
฿ 17,889.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 18 | 110 | 36 | 12 | ±0.010 | 0 to -0.020 | 12 | 11.5 | B | ||
฿ 35,029.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 24 | 140 | 48 | 16 | ±0.015 | 0 to -0.030 | 16 | 15 | B | ||
฿ 54,789.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 30 | 160 | 60 | 20 | ±0.015 | 0 to -0.030 | 20 | 19 | B |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove | มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง