CoroTurn SL, Coromant Capto ดอกสว่าน C-570-3C-40R / L

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โคโรเทิร์น SL, C-570-3C-40R/L
[การใช้งาน]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
[รายละเอียดจำเพาะ]
ดอก กันสั่นสะเทือน สะเทือน Coromant Capto
เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องจักรขั้นต่ำ: 60
อย่างเห็นแก่ตัว: ·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย
รูหล่อลื่น Y/N: มี
มิติ L1 (มม.): 297
น้ำหนัก (กก.): 5.8
ขนาด f21 (มม.): 5
มิติ 13 (มม.): 263
D5ม. (มม.): 80
dmt (มม.): 40
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกตัด (มม.): 50
ส่วนที่ยื่นออกมา: 297 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง (BD): 50 mm
ความยาว ตัวเครื่อง (LB): 261 mm
[วัสดุ]
วัสดุ ตัวเครื่อง (BMC): เหล็กกล้า