(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
570-SDUCL-16-07-EX |
570-SDUCL-20-07-EX |
570-SDUCL-25-07-DX |
570-SDUCL-32-11X |
570-SDUCL-40-11X |
570-SDUCR-16-07-EX |
570-SDUCR-20-07-EX |
570-SDUCR-25-07-DX |
570-SDUCR-32-11X |
570-SDUCR-40-11X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,616.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มือซ้าย | 16 | 0.9 | 13 | 15 | 7 | -6 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 14,053.69 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือซ้าย | 20 | 0.9 | 15 | 15 | 7 | -3 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 14,525.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | มือซ้าย | 25 | 0.9 | 18 | 15 | 7 | -3 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 15,546.24 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือซ้าย | 32 | 3.9 | 22 | 20 | 11 | -10 | DCMT 11 T3 08 | ||
฿ 16,164.63 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือซ้าย | 40 | 3.9 | 27 | 20 | 11 | -8 | DCMT 11 T3 08 | ||
฿ 13,616.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มือขวา | 16 | 0.9 | 13 | 15 | 7 | -6 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 14,053.69 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือขวา | 20 | 0.9 | 15 | 15 | 7 | -3 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 14,822.57 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | มือขวา | 25 | 0.9 | 18 | 15 | 7 | -3 | DCMT 07 02 04 | ||
฿ 15,546.24 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 32 | 3.9 | 22 | 20 | 11 | -10 | DCMT 11 T3 08 | ||
฿ 16,164.63 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือขวา | 40 | 3.9 | 27 | 20 | 11 | -8 | DCMT 11 T3 08 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / ดึง | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 |
มุมคายγ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง