เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. - ดอกสว่าน> CoroTurn RC แคลมป์ยึด DCBNR / L

แบรนด์ :
SANDVIK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การหมุนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ลบ [การใช้งาน]
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    รูปทรงปลายที่ใช้งานได้: C (รูปทรงเพชร 80°)
    รูปทรงแคลมป์ยึด: แคลมป์รัดสายไฟ
    อย่างเห็นแก่ตัว: ด้านซ้าย
    ประเภท มุม กวาดล้าง ปลาย ที่สามารถใช้งานได้: เชิงลบ
    ความสูง ก้าน (มม.): 32
    ความกว้าง ก้าน (มม.): 32
    มุม สายนำไฟฟ้า (°): 15
    มุม ตัด (°): 75
    มุม ระยะห่าง (°): 0
    ความกว้าง ฟังก์ชั่น (มม.): 27
    ความสูง ฟังก์ชั่น (มม.): 32
    ความกว้าง ก้าน (B): 32 mm
    ความสูง ก้าน (H): 32 mm
    [วัสดุ]
    เหล็กกล้า
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
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. - ดอกสว่าน> CoroTurn RC แคลมป์ยึด DCBNR / L | SANDVIK | MISUMI ประเทศไทย