เครื่องทำความร้อนน้ำมันอินฟราเรดระยะไกลขนาดตัวเครื่องหลัก hocut-e กว้าง (มม.) 650

แบรนด์ :
SHIZUOKA SEIKI

ข้อควรระวัง

  • ไม่รวมปลั๊กไฟอุปกรณ์แหล่งจ่าย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า แผงใหญ่ตัวแรกของอุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจ
[คุณสมบัติ]
·ด้วย การทำความร้อน ส่วนกลางของอาคารส่วนใหญ่อากาศอุ่นจะเพิ่มขึ้นดังนั้นพื้นที่ พื้น จึงยากที่จะรักษาความอบอุ่น
· "การวาง เครื่องทำความร้อน hokatto-e บน พื้น ให้ความอบอุ่นโดยตรงกับคนงาน
· พื้นผิว มีอุณหภูมิต่ำหมายความว่าไม่มีอันตรายจากเปลวไฟ
·อุณหภูมิ พื้นผิว ปลอดภัยน้อยกว่า 400 ° C(แม้ว่าอุณหภูมิ พื้นผิว ของ ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปจะอยู่ที่ 750 ° C แต่ hokatto-e จะอุ่นทั้งแผงให้ต่ำกว่า 400 ° C ซึ่งกล่าวกันว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลเนื่องจาก พื้นผิว ค่อนข้างเย็นความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จึงลดลง)
·อุณหภูมิที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการไหม้แม้สัมผัสอุณหภูมิ แผ่นเพลท ป้องกันอยู่ที่ประมาณ 50 ° C ถึง 90 ° Cอุณหภูมิของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ นอกเหนือจากแผงป้องกันคือ 50 ° C หรือน้อยกว่า (วัดที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C)
·อุ่นจากซ้ายไปขวา 4 ม. และไปด้านหน้า 2 ม. อย่างสบาย ๆ
· แผงควบคุม ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและใช้งานง่าย
· มุม แผงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ขึ้น 15 ° / ลง 5 °)