ปืนลำแสง ประจุไฟฟ้า กำจัดไฟฟ้าสถิตG-7R-L

แบรนด์ :
VESSEL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทำด้วยเรซินขนาดเล็กน้ำหนักเบาไฟฟ้าสถิตกำจัดปืนลม
    [คุณสมบัติ]
    · ตัวจับชิ้นงาน การยศาสตร์ ที่เหมาะกับมือการดำเนินการ LED และแรงดันไฟฟ้าสูงเตือนข้อผิดพลาด LED ตัวจับชิ้นงาน
    · LED สีเขียวติดตั้งมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาฝุ่นได้ง่าย
    ·มีการติดตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูงแบบ ประจุไฟฟ้า แบบฝัง และสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ขยายออกไปนอกตัวเครื่องเพื่อความปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือแรงดันไฟฟ้า 24 V DC ต่ำที่ปลอดภัยพร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้านสายส่งกำลัง เป็น สาย สายโรบอท ยืดหยุ่น ความยาว 2.5 ม.
    · ความดันลม 0.3 ถึง 0.6 mpa ให้ประสิทธิภาพการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ดีเยี่ยม
    · โพรบวัด อิเล็กโทรด มี เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการทำความสะอาดและเปลี่ยนง่าย
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการแตกตัวเป็นไอออนและการกำจัดฝุ่นในถาด ฐานวาง และในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ งานละเอียด เช่นโทรศัพท์มือถือ
    ·ไอออไนเซชันและการกำจัดฝุ่นของชิ้นส่วน เรซิ่น เช่นกันชนบนยานพาหนะ

    คุณสมบัติ

    ●ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหมาะกับมือตัวเครื่องเรซินขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    ● ไฟ LED สีเขียวติดตั้งไว้เพื่อให้ตรวจสอบฝุ่นได้ง่าย
    ● การออกแบบ ด้านความปลอดภัยพร้อม หม้อแปลง เพียโซอิเล็กทริก แบบฝัง ตัว แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานคือความปลอดภัย 24 V DC แรงดันไฟฟ้าต่ำพร้อมการหัก

    การใช้งาน

    ●กำจัดไฟฟ้าสถิต / กำจัดฝุ่นจากโทรศัพท์มือถือและกันชนเป็นต้น

    สเปค

    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): DC24 ± 5%, AC100 ถึง 240
    ●การใช้ไฟฟ้า (mA): 100 (ทั่วไป)
    ● ความดันลม ทำงาน (MPa): 0.1 ถึง 0.6
    ●กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 105 × 36 × 150
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ●วิธีการกำจัดไฟฟ้าสถิต: Piezoelectric High-Frequency Alternating กระแสไฟฟ้า Corona Discharge Type
    ● อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน การทำงาน: 5 ถึง 40 ° C
    ●ความชื้นในการทำงาน: 35 ถึง 65% RH (ปราศจากการควบแน่น - การแช่แข็ง)
    ● สมดุล ประจุไฟฟ้า : ภายใน± 10 V (0.3 MPa เมื่อจัดส่ง

    อุปกรณ์เสริม

    ● หัวแปลงสายพาวเวอร์ AD24-ITC
    ● หัวฉีด มาตรฐาน G-7SN (ติดตั้งแล้ว)
    ● หัวฉีด การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ G-7THN
    ● ไขควง เปลี่ยน อิเล็กโทรด เข็ม G-7DR