ภาชนะ TC-1 / พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ TC-1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะ แบบ กล่องที่ มี พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
·มี 2 สี:สีฟ้าและใสและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 2 ขนาด:ใหญ่และเล็ก
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สามารถใช้เพื่อแบ่งพื้นที่ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้า ฯลฯ
สเปค ภาชนะ TC-1

ภาชนะ TC-1 (สีน้ำเงิน) 11 ลิตร
รหัสรุ่น/ Part number: 1-9537-01
ความจุ: 11 L
วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ภาชนะ
จำนวน ขวด ตัวทำปฏิกริยา จัดเก็บได้: 1 ลิตร (สูงถึงø105 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 105 มม.]) / 6 ขวด, 500 มล. (สูงถึงø78 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 78 มม.]) / 12 ขวด 250 มล. (สูงสุดถึงø69 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 69 มม.]) / 15 ขวด 100 มล. (สูงสุดø56 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 56 มม.]) / 24 ขวด
หมายเลข รุ่น: TC-1 สีน้ำเงิน
มิติภายนอก: 400 × 280 × 125 มม
มิติด้านใน: 369 × 248 × 110 มม

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ TC-1, เล็ก, น้ำเงิน
รหัสรุ่น/ Part number: 1-9537-12
วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
หมายเลข รุ่น: พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขนาดเล็กสีฟ้า
มิติภายนอก: 246 × 75 × 4.5 มม

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ TC-1, ใหญ่, น้ำเงิน
รหัสรุ่น/ Part number: 1-9537-11
วัสดุ: PP (โพลีโพรพีลีน)
หมายเลข รุ่น: พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขนาดใหญ่สีน้ำเงิน
มิติภายนอก: 381 × 95 × 4.5 มม

ตัวอย่างการใช้งาน
- ภาชนะ TC-1 (สีน้ำเงิน) 11 ลิตร
- พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ TC-1, ใหญ่, น้ำเงิน
- พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับ TC-1, เล็ก, น้ำเงิน
| รหัสรุ่น/ Part number | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น |
|---|---|---|
| 1-9537-01 | ภาชนะ TC-1 (สีน้ำเงิน) 11 ลิตร | TC-1 / สีน้ำเงิน |
| 1-9537-02 | ภาชนะ TC-1 (ใส) 11 ลิตร | TC-1 / โปร่งใส |