ฟิล์ม ฟลูออโรโพลิเมอร์ เมอร์ ไนโตฟลอน เบอร์ 900/เบอร์ 901/เบอร์ 902

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทป ฟลูออโรเรซิ่น มี ฟิล์ม NITOFLON เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง
[คุณสมบัติ]
·แทบจะไม่ถูกทำลายด้วยกรดเช่นกรดไนตริกกรดซัลฟิวริกกรดไฮโดรคลอริกและกรดฟอสฟอริกหรือด่างเช่นด่างกัดกร่อนและแอมโมเนีย
·มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเช่นการสูญเสียอิเล็กทริกต่ำ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงแรงดันไฟฟ้าที่พังทลายเป็นต้น
·ช่วงการใช้งานต่อเนื่องกว้างตั้งแต่ -100 ° C ถึง 260 ° C
·คุณสมบัติ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ยอดเยี่ยมและให้ ตลับลูกปืน แบบไม่ใช้น้ำมันที่ มีความต้านทานแรงเสียดทานที่ดีและคุณสมบัติป้องกันการไหลเย็นเมื่อใช้ร่วมกับฟิลเลอร์ต่างๆ
·ให้ความต้านทานต่อสภาพอากาศและความชื้นที่ยอดเยี่ยมและยังทนต่อเปลวไฟได้สูง
· ฟิล์ม เรซิ่น ฟลูออรีน ทนความร้อน ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องสูงสุด 260 ° C
·ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL ( มาตรฐาน ความหน่วงไฟ )
· UL (ห้องปฏิบัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) เป็นสถาบันที่รักษาความไว้วางใจของสังคมในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา
·หากเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่ร้องขอในที่นี้ได้รับอนุญาตว่าเป็นไปตามมาตรฐานการใช้เครื่องหมาย UL สำหรับ ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการอนุมัติ
· เทป NITOFLON® (ไม่รวมหมายเลข 923S) ได้รับ มาตรฐาน UL และสัญลักษณ์นี้จะพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แหวนรอง แรงดึง ฉนวนกันความร้อน ขดลวด มอเตอร์/ หม้อแปลง
·สำหรับการถอด งานขึ้นรูป FRP / CFRP การปล่อยการจีบสำหรับ ACF ( ฟิล์ม นำไฟฟ้าแบบแอนไอโซโทรปิก) การปล่อยการถ่ายเทสำหรับชั้น คาร์บอน รองรับตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง